Publicar produtos
MPSF3H (MetaFlex® Pro Shear MAX) – 3 Hour Floor Expansion Joint Fire Barrier
Balco USA

MPSF3H (MetaFlex® Pro Shear MAX) – 3 Hour Floor Expansion Joint Fire Barrier

Traduzido por Google,

MetaFlex® Pro é uma barreira corta-fogo drop-in de pacote único de alto desempenho com recursos de cisalhamento lateral.

IDEAL PARA:

  • Grandes Juntas Sísmicas
  • Aplicações onde é necessária uma cobertura de piso resistente ao fogo
  • Aplicações onde se espera alta atividade sísmica

VANTAGENS:

  • Dois pacotes drop-in fornecem classificação completa de 3 horas
  • Flanges rígidos mantêm a barreira no lugar durante a instalação
  • Extremidades macho e fêmea fabricadas na fábrica para emenda rápida
  • Não é necessário calafetar as bordas das juntas
  • O trilho deslizante fornece 100% de cisalhamento lateral

    As Barreiras Contra Incêndio Balco protegem as aberturas das juntas de expansão, continuando dinamicamente os elementos de projeto de construção com classificação de incêndio em toda a separação estrutural, permitindo movimentos térmicos, eólicos e sísmicos e classificações de incêndio de até 4 horas. As barreiras contra incêndio são um componente crítico das soluções de segurança predial.

    Especificação
    • RELATED: MPSFV3H
      JOINT SIZE: 26-36″ (max 72″ open)
      MOVEMENT: ±50% to ±100% Expansion/Contraction, ±100% Lateral Shear, ±100% Vertical Shear
      FEATURES: Fire-resistant barrier for larger horizontal expansion joints; Doubles as smoke barrier; Slide mechanism permits horizontal shearing; Convenient two-package installation; Intuitive lap splicing; Ships in 4′ lengths; Can be integrated with Balco Expansion Joint Systems
      PERFORMANCE: Fire resistance rating of 3 hours tested in accordance with ASTM E1966 and UL 2079; Air leakage (L rating) of 3.88 ambient & 4.16 heated per UL 2079, meets IBC 715.6; BlazeSeal™ aging and environmental exposure tested in accordance with UL 1479; Seismic, Thermal and Wind movement tested per standard ASTM E 1399; Contributes to LEED® credits

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicampsf3h-max_FB
    • Familia de productoFire Barriers
    • Grupo de produtosFloor Systems
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Sistemas de união
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_90_27
    • Uniclass 2015 DescriçãoExpansion joints
    • Código CSI MasterFormat 201407 95 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Expansion Control
    • Número OmniClass23-13 31 21 19 11
    • Título OmniclassExpansion and Contraction Joints