Publicar produtos
MetaMat™ MW2H – 2 Hour Wall Expansion Joint Fire Barrier
Balco USA

MetaMat™ MW2H – 2 Hour Wall Expansion Joint Fire Barrier

Traduzido por Google,

MetaMat é uma barreira corta-fogo de parede (e piso e teto) composta por materiais intumescentes e tela metálica, para uso com tampas de juntas de expansão.

IDEAL PARA:

  • Aplicações onde é necessária uma cobertura de junta resistente ao fogo de 2 horas
  • Instalação em pequenas aberturas

VANTAGENS:

  • Folhas finas instalam-se facilmente em juntas estreitas
  • Não contém amianto
  • Não contém solventes ou outros ingredientes perigosos
  • Pode ser usado com uma variedade de sistemas de cobertura de juntas e materiais de cobertura
  • Não é necessário calafetar

    As Barreiras Contra Incêndio Balco protegem as aberturas das juntas de expansão, continuando dinamicamente os elementos de projeto de construção com classificação de incêndio em toda a separação estrutural, permitindo movimentos térmicos, eólicos e sísmicos e classificações de incêndio de até 4 horas. As barreiras contra incêndio são um componente crítico das soluções de segurança predial.

    Especificação
    • RELATED: MCW2H
      JOINT SIZE: 1-4″ (max 6″ open)
      MOVEMENT: ±50% to ±100% Expansion/Contraction
      FEATURES: Fire-resistant barrier for vertical expansion joints; Installs easily in narrow joints; No caulking required; Thin materials allow for more close movement than traditional barriers; Ships from 10′ lengths to up to 40′ rolls, depending upon joint size (rolls minimize splicing during installation and store easily); Lightweight and flexible; Cost effective
      PERFORMANCE: Fire resistance rating of 2 hours tested in accordance with ASTM E1966 and UL 2079; Seismic, Thermal and Wind movement tested per standard ASTM E 1399; Contributes to LEED® credits

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamw2h_FB
    • Familia de productoFire Barriers
    • Grupo de produtosWall Systems
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Sistemas de união
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_90_27
    • Uniclass 2015 DescriçãoExpansion joints
    • Código CSI MasterFormat 201407 95 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Expansion Control
    • Número OmniClass23-13 31 21 19 11
    • Título OmniclassExpansion and Contraction Joints