Publicar produtos
NBR – No Bump Tile Recessed Expansion Joint Cover
NBR – No Bump Tile Recessed Expansion Joint Cover
    Balco USA

    NBR – No Bump Tile Recessed Expansion Joint Cover

    Traduzido por Google,

    Design "No Bump Recess" que permite uma inserção de acabamento no piso, como carpete, VCT ou ladrilhos cerâmicos. O design "No Bump" permite movimentos térmicos frequentes, bem como movimentos sísmicos.

    IDEAL PARA:

    • Aplicações como hospitais, onde os solavancos no chão devem ser minimizados
    • Grandes juntas onde uma linha de visão estreita é desejada

    VANTAGENS:

    • Sem fixadores expostos
    • Fácil de limpar e manter
    • Design "sem solavancos" nivelado
    • As tampas dos nichos para carpetes e azulejos se integram ao acabamento do piso, reduzindo a linha de visão
    • Linha de visão exposta estreita

    OPÇÕES:

    • Barreira de fogo
    • Barreira de água
    • Rebaixo de 1/8" (3 mm) para VCT
    • Rebaixo de 3/16" (5mm) para tapete
    • Rebaixo de 3/8" (10mm) para telha Terrazzo ou Hardset

      Os sistemas de juntas de expansão Balco e as tampas de juntas sísmicas combinam acabamentos esteticamente atraentes com materiais testados de alto desempenho e recursos de segurança (ou seja, classificação de incêndio e conformidade com a ADA).

      Especificação
      • RELATED: NBRL
        JOINT SIZE: 1-12″ (Custom larger sizes may be available; contact Balco directly)
        MOVEMENT: ±50% to ±100% Expansion/Contraction; ±50% to ±100% Lateral Shear; Vertical Shear varies
        FEATURES: Designed for no “bump” across floor transitions; Accommodates flooring within recess, narrow exposed sightline; No exposed fasteners; Centering bar device holds cover in place throughout movement; Blockout installation only; Ships in 10′ lengths; 1/8,” 3/16″ and 3/8″ recess depths available
        PERFORMANCE: Seismic, thermal and wind movement per ASTM E1399 standard; Meets ADA guidelines for slip resistance; Contributes to LEED® credits
        LOAD: Pedestrian

      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicanbr_EJC
      • Familia de productoExpansion Joint Cover Systems
      • Grupo de produtosArchitectural Systems
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2021-05-20
      • Número de edição1
      Relacionado
      • Material principalAlumínio
      • Concebido emUnited States
      • Fabricado emUnited States
      Classificação
      • Categoria BIMobjectConstrução - Sistemas de união
      • Classificação IFCElemento de construção
      • Uniclass 2015 CódigoPr_35_90_27
      • Uniclass 2015 DescriçãoExpansion joints
      • Código CSI MasterFormat 201407 95 13
      • Título CSI MasterFormat 2014Expansion Joint Cover Assemblies
      • Número OmniClass23-13 31 21 19 11
      • Título OmniclassExpansion and Contraction Joints