Publicar produtos
SBP – Floor Parking Expansion Joint Cover
SBP – Floor Parking Expansion Joint Cover
    Balco USA

    SBP – Floor Parking Expansion Joint Cover

    Traduzido por Google,

    Cobertura da junta de dilatação da garagem com placa de cobertura embutida fixada em caixilhos de base em alumínio extrudido que são embutidos em blocos no betão permitindo movimentos térmicos e sísmicos.

    IDEAL PARA:

    • Vagas de estacionamento
    • Estruturas ao ar livre

    VANTAGENS:

    • Bloqueio superficial
    • Capaz de carga pesada

    OPÇÕES:

    • Barreira de fogo

      Os sistemas de juntas de expansão Balco e as tampas de juntas sísmicas combinam acabamentos esteticamente atraentes com materiais testados de alto desempenho e recursos de segurança (ou seja, classificação de incêndio e conformidade com a ADA).

      Especificação
      • RELATED: SBPL
        JOINT SIZE: 4-12″+ (Custom larger sizes may be available; contact Balco directly)
        MOVEMENT: ±50% to ±100% Expansion/Contraction; ±50% to ±100% Lateral Shear; Vertical Shear Varies
        FEATURES: 
        Designed for heavy loading; Centering bar device holds cover in place throughout movement (SBPL excluded); Blockout installation only; Comes standard with secondary water barrier; Drain assemblies available; Ships in 10′ lengths
        PERFORMANCE: Seismic, thermal and wind movement per ASTM E1399 standard; Meets ADA guidelines for slip resistance; Contributes to LEED® credits
        LOAD: Pedestrian, Slow Vehicular (See Load Data Sheet for details)

      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicasbp_EJC
      • Familia de productoExpansion Joint Cover Systems
      • Grupo de produtosParking & Open-air Systems
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2021-05-20
      • Número de edição1
      Relacionado
      • Material principalAlumínio
      • Concebido emUnited States
      • Fabricado emUnited States
      Classificação
      • Categoria BIMobjectConstrução - Sistemas de união
      • Classificação IFCElemento de construção
      • Uniclass 2015 CódigoPr_35_90_27
      • Uniclass 2015 DescriçãoExpansion joints
      • Código CSI MasterFormat 201407 95 13
      • Título CSI MasterFormat 2014Expansion Joint Cover Assemblies
      • Número OmniClass23-13 31 21 19 11
      • Título OmniclassExpansion and Contraction Joints