Publicar produtos
TCWW – Wall Expansion Joint Face Seal
Balco USA

TCWW – Wall Expansion Joint Face Seal

Traduzido por Google,

As tampas para juntas de expansão de vedação de face interna Balco são uma combinação de vedações elastoméricas e estruturas de base de alumínio que são projetadas para serem fixadas mecanicamente a vários materiais de parede e teto, como gesso cartonado, CMU ou estrutura acústica de teto.

IDEAL PARA:

  • Aplicações em que é preferida uma tampa de junta estreita, recuada e colorida para combinar com acabamentos interiores

VANTAGENS:

  • Linha de visão estreita
  • Sem fixadores expostos
  • Disponível em várias cores padrão (cores personalizadas disponíveis)

OPÇÕES:

  • Barreira de fogo

Os sistemas de juntas de expansão Balco e as tampas de juntas sísmicas combinam acabamentos esteticamente atraentes com materiais testados de alto desempenho e recursos de segurança (ou seja, classificação de incêndio e conformidade com a ADA).

Especificação
  • RELATED: TCWWE
    JOINT SIZE: 2-18″ (Custom larger sizes may be available; contact Balco directly)
    MOVEMENT: ±50% Expansion/Contraction; ±50% Lateral Shear (Excludes joints over 5″); Vertical Shear Varies
    FEATURES: Extruded santroprene seal (Silicone option available); No exposed fasteners; Flush mount installation only; Multiple santoprene (and silicone) color options available*; Aluminum Ships in 10′ lengths, Santoprene ships in up to 60′ lengths; TCWWE only available up to 4″ joint
    PERFORMANCE: Seismic, thermal and wind movement per ASTM E1399 standard; Contributes to LEED® credits

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatcww_EJC
  • Familia de productoExpansion Joint Cover Systems
  • Grupo de produtosArchitectural Systems
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-05-20
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalElastomer
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Sistemas de união
  • Classificação IFCElemento de construção
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_90_27
  • Uniclass 2015 DescriçãoExpansion joints
  • Código CSI MasterFormat 201407 95 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Expansion Joint Cover Assemblies
  • Número OmniClass23-13 31 21 19 11
  • Título OmniclassExpansion and Contraction Joints