Publicar produtos
Base cabinet for hob - Solid
Base cabinet for hob - Solid

    Base cabinet for hob - Solid

    Traduzido por Google,

    Armário baixo para placa com 3 frentes sólidas e 2 gavetas de extensão total

    Aprovado pelo Nordic Swan Ecolabel para pequenas casas, prédios de apartamentos e para pré-escolas e escolas
    Aprovado por SundaHus

    Especificação
    • Carcase
      16mm white melamine faced chipboard with ABS edge band

      Door Solid
      Flat with rounded edges
      19mm MDF

      White: NCS S 0300-N
      Pearl Gray: NCS S 1500-N
      Warm Gray: NCS S 3502-Y
      Dark Gray: NCS S 4500-N

      Drawers
      Full extension with integrated soft close

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaHallx_Solid
    • Familia de productoSolid
    • Grupo de produtosBase cabinets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-10-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)719
    • Profundidade (mm)600
    Relacionado
    • Material principalMelamina
    • Material secundárioMDF
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Armários de Cozinha
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_42
    • Uniclass 2015 DescriçãoKitchen drawer units
    • Código CSI MasterFormat 201412 35 30.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Kitchen Casework
    • Número OmniClass23-21 23 39
    • Título OmniclassResidential Kitchen and Dining Room Furniture
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings