Publicar produtos
Series 3000 Cooling Tower
Series 3000 Cooling Tower

    Series 3000 Cooling Tower

    3.0 de 5 estrelas3.0(6 avaliações)
    Traduzido por Google,

    A Torre de Resfriamento Série 3000 mais uma vez redefine a indústria de torres de resfriamento com flexibilidade de seleção expandida e aumentos de capacidade de até 16%. A Torre de Resfriamento Série 3000 oferece uma solução extremamente eficiente para todas as suas necessidades de aplicação. Transcendendo um produto já superior, os Modelos Série 3000 com Extrema Eficiência (XE) são adaptados para projetos que exigem extrema eficiência da torre de resfriamento. Os Modelos XE são pelo menos duas vezes mais eficientes que os requisitos mínimos estabelecidos na Norma ASHRAE 90.1 - 2013.

    O sistema de ventilador ENDURADRIVE™ oferece um motor de acionamento direto com eficiência energética para grandes aplicações de torre de resfriamento. Este sistema foi projetado para substituir os projetos convencionais de redução de velocidade da engrenagem mecânica e fornece economia de energia adicional com a menor manutenção e a mais alta confiabilidade.

    As Torres de Resfriamento Série 3000 estão disponíveis com capacidades de 171 a 1.446 toneladas nominais em uma única célula com até 4.500 USGPM para aplicações de processo. Várias unidades de célula também estão disponíveis.

    Consulte a guia Links para obter mais informações.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única3000e
    • Familia de productoCooling Towers
    • Grupo de produtosCooling Towers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-05-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Refrigeradores
    • Classificação IFCTorre de arrefecimento
    • Nome UNSPSCCooling exchangers
    • Código UNSPSC40101702
    • Uniclass 2015 CódigoEn_30_70_17
    • Uniclass 2015 DescriçãoCooling towers
    • Código CSI MasterFormat 201423 65 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Cooling Towers
    • Número OmniClass23-33 23 00
    • Título OmniclassCooling Towers

    Disponibilidade da região

    América do Norte América do Sul