Publicar produtos
PF2 Closed Circuit Cooling Tower

PF2 Closed Circuit Cooling Tower

4.3 de 5 estrelas4.3(7 avaliações)
Traduzido por Google,
A unidade de contrafluxo e tiragem induzida PF2 foi projetada para sistemas que se beneficiam da operação a seco em climas frios severos. O PF2 oferece flexibilidade para operar no modo de resfriamento evaporativo para minimizar o uso de energia ou no modo seco para condições extremas de inverno. A tecnologia OptiSpray™ com patente pendente da BAC otimiza a cobertura de pulverização para molhar totalmente a serpentina e fornecer até 60% de redução de energia da bomba em relação às unidades concorrentes. O PF2 é a escolha ideal para projetos de substituição ou expansão de unidades de contrafluxo.
Nota: O PF2 foi substituído pelo PFi. O PF2 continuará disponível para aplicações que requerem bobinas aletadas.

Catálogo de produtos
Dados de engenharia
Manual de Operação e Manutenção
Instruções de montagem e montagem
Especificações
Diretrizes de layout
Outros desenhos (SAT, DXF, DWG, PDF)
Descubra mais
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicapf2
  • Familia de productoCooling Towers
  • Grupo de produtosClosed Circuit Cooling Towers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-05-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Refrigeradores
  • Classificação IFCTorre de arrefecimento
  • Nome UNSPSCCooling exchangers
  • Código UNSPSC40101702
  • Uniclass 2015 CódigoEn_30_70_17
  • Uniclass 2015 DescriçãoCooling towers
  • Código CSI MasterFormat 201423 65 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Cooling Towers
  • Número OmniClass23-33 23 00
  • Título OmniclassCooling Towers

Disponibilidade da região

América do Norte América do Sul