Publicar produtos
Arion XXL Roller Blinds | Shades
Arion XXL Roller Blinds | Shades
Arion XXL Roller Blinds | Shades
Arion XXL Roller Blinds | Shades
Arion XXL Roller Blinds | Shades
Arion XXL Roller Blinds | Shades
Arion XXL Roller Blinds | Shades
Arion XXL Roller Blinds | Shades
    BANDALUX

    Arion XXL Roller Blinds | Shades

    4.4 de 5 estrelas4.4(23 avaliações)
    Traduzido por Google,

    A sombra XXL cobre grandes superfícies de vidro

    A cortina de rolo Arion permite cobrir grandes janelas em instalações públicas e privadas, incluindo aeroportos, hotéis, museus, escritórios, etc. Locais onde a arquitetura contemporânea criou grandes aberturas para o exterior, para a entrada de luz natural.

    Este sistema oferece grande durabilidade em instalações externas, graças aos seus materiais resistentes e à prova de ferrugem, bem como ao sistema guiado por cabo ou vareta (aço inoxidável), que mantém firmemente o tecido no lugar.

    OPERAÇÃO: Manivela / Motor

    Especificação
    • Bandalux Arion roller blind system or similar for large sizes with [crank or Bandalux motor or Somfy motor] operation. The fabric is rolled up and down via a Qualicoad-lacquered extruded aluminum tube with a diameter range of [ø65 or 83mm], depending on the size of the shade. The shade comes with a hidden bottom rail with a diameter of 40mm or visible Max bottom hembar. Side channeling via [5mm stainless steel cable or 10mm stainless steel wands]. For outdoor installation, all the components are made of aluminum or stainless steel or they come with an anti-rust treatment. Supports and accessories are color coordinated with the fabric or in keeping with customer specifications.

      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicaroller-arion
      • Familia de productoRoller Shade
      • Grupo de produtosROLLER BLINDS | SHADES
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2020-03-27
      • Número de edição1
      Relacionado
      • Material principalTecido
      • Material secundárioAlumínio
      • Concebido emSpain
      • Fabricado emSpain
      Classificação
      • Categoria BIMobjectJanelas - Persianas
      • Classificação IFCElemento de mobiliário
      • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_07
      • Uniclass 2015 DescriçãoBlinds and shading devices
      • Código CSI MasterFormat 201412 24 00
      • Título CSI MasterFormat 2014Window Shades
      • Número OmniClass23-17 21 13 17
      • Título OmniclassWindow Shades
      • Código CSI UniFormat IIB2020
      • Título CSI UniFormat IIExterior Windows
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
      Produtos parecidos