Publicar produtos
Wood Venetian Blinds
Wood Venetian Blinds
Wood Venetian Blinds
Wood Venetian Blinds
Wood Venetian Blinds
Wood Venetian Blinds
Wood Venetian Blinds
    BANDALUX

    Wood Venetian Blinds

    4.4 de 5 estrelas4.4(7 avaliações)
    Traduzido por Google,

    A escolha ideal para criar um ambiente acolhedor graças ao calor das nossas madeiras requintadas

    Nossas persianas venezianas são feitas com madeiras de alta qualidade, originárias de produção ecologicamente controlada. Capazes de criar uma atmosfera elegante e acolhedora, nossas lâminas vêm em uma variedade de acabamentos e giram 180º em seu eixo horizontal, permitindo que você encontre o equilíbrio certo entre luz e privacidade. O sistema leve Genuine apresenta um design refinado e elegante nos painéis frontal e final, em linha com as últimas tendências decorativas, para se adaptar a uma ampla gama de ambientes.

    Especificação
    • Bandalux GENUINE wood Venetian blind [.] [With double drop: 2 control systems.] [with Ø1.5 mm PVC-coated steel cable guide; with bottom attachment to [floor] [wall].] [with cut-outs.]

      Indoor installation with [ceiling] [wall] mounting system. System with class 3 durability according to EN13120: 10,000 extensions, 10,000 retractions and 20,000 direction changes.

      Metal components with anti-corrosion coating to ensure compliance with EN13120, Class 2. The headrail, in lacquered steel, contains all the mechanisms for opening, closing and orienting the slats. The locking system via a hinged roller eliminates any gaps between the slats. The 50 mm slats are made of 3 mm thick wood, raised and tilted via [ladders] [tape]. Headrail, chains and accessories are in the same matching RAL colour: [white] [ivory] [black] [brown] [grey] [anthracite] [garnet]. 3-year warranty.

      Operating system: [manual with [chain] [cord] fitted with a child safety device in compliance with European standard EN 13120] [manual with crank handle [attached] [removable]] [motor [Somfy cable] [Bandalux cable] [Somfy RTS radio]].

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicawood-venetian-blind
    • Familia de productoVenetian Blinds
    • Grupo de produtosVenetian Blinds
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-08-12
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioMadeira
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Persianas
    • Número OmniClass23-17 21 13 11
    • Título OmniclassWindow Blinds