Publicar produtos
ULC-30A
Barco

ULC-30A

Traduzido por Google,
Unidade de resfriamento para projetores a laser XDL / DP4K RGB
Especificação
  • Power voltage and electric current:

    • V ac 1~ 200 - 240V (±10%) 22A max
    • V ac 3~Υ 346 - 415V 3W+N+PE (±10%) 14A max
    • V ac 3~Δ 200 - 240V 3W+PE (±10%) 14A max

    Network frequency :Hz 50 – 60

     Coolant R410A Coolant :(solution made from ethylene glycol and demineralized water 30% glycol

    Maximum output pressure: bar 5

    Maximum output flow rate: l/min 20

    Maximum power that can be dissipated :W 5000

    Maximum water temperature (primary circuit): °C 35

    Maximum water temperature (secondary circuit): °C 40

    Minimum water temperature (primary circuit) :°C 5

    Minimum water temperature (secondary circuit): °C 10 Gas charging kg 2.2

    Power cable :mm² 4 mm² or AWG11 Weight kg 115

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaulc-30a
  • Familia de productoInstallation projectors
  • Grupo de produtosLarge venue projectors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-05-23
  • Número de edição1
  • Altura (mm)800
  • Largura (mm)701
  • Profundidade (mm)701
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emBelgium
  • Fabricado emBelgium
  • Peso líquido (Kg)115
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônica Visual
  • Código ETIMEC000690
  • Nome ETIMVideo projector
  • Nome UNSPSCVideo projectors
  • Código UNSPSC45111616
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_67
  • Uniclass 2015 DescriçãoProjectors
  • Código CSI MasterFormat 201411 52 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Projectors
  • Número OmniClass23-37 15 19
  • Título OmniclassVideo Projectors