Publicar produtos
UniSee 500, UNI-0005
UniSee 500, UNI-0005
    Barco

    UniSee 500, UNI-0005

    Traduzido por Google,
    55" 500 nits. Barco UniSee tecnologia noGap gap LCD em mosaico de 55" para aplicações de videowall, 500 nit.
    Especificação
      • Bezel-less design with NoGap technology
      • 500 cd/m² brightness
      • Mounting structure with automatic alignment for ensured precision
      • Sense X automatic and continuous calibration
      • Fastest servicing and diagnosing
      • Modular, future-proof platform
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaunisee-500-uni-0005
    • Familia de productoEnterprise
    • Grupo de produtosLarge Video Wall
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-06-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)682
    • Largura (mm)1211.4
    • Profundidade (mm)167
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)35.4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Imagem - TV
    • Classificação IFCElemento elétrico
    • Código ETIMEC001630
    • Nome ETIMTelevision
    • Nome UNSPSCVisual presenters
    • Código UNSPSC45111810
    • Uniclass 2015 CódigoFI_60_95
    • Uniclass 2015 DescriçãoVisualization
    • Código CSI MasterFormat 201410 11 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Visual Display Units
    • Número OmniClass23-19 25 11 15 15
    • Título OmniclassVisual Devices