Publicar produtos
W18AFP / W24AFP MULTI-TEC Wall Mount A/C - Right

W18AFP / W24AFP MULTI-TEC Wall Mount A/C - Right

Traduzido por Google,

O Ar Condicionado de Parede MULTI-TEC utiliza a tecnologia PLC (Controle Lógico Programável) para permitir que várias unidades operem conectadas a um único controlador LC6000. Quando instalada com um economizador opcional, a unidade fornecerá um fluxo de ar nominal total no modo de resfriamento livre com a capacidade de exaustão de ar interno não condicionado sem a necessidade de aberturas de alívio adicionais na estrutura.

Especificação
    • 1.5 to 2.0 ton cooling capacity
    • Up to 11.3 EER efficiency
    • Right side control panel access
    • Three phase power options
    • Copeland scroll compressor
    • R-454B
    • PLC based control system
    • Balance climate technology
    • ECM blower motor
    • Total enclosed condenser fan motor
    • Natural fiber non-fiberglass insulation
    • Hydrophillic aluminum finned copper tube evaporator coil
    • Factory installed electric heat options
    • Factory installed ventilation options
    • Used with LC6000 PLC controller - up to 14 units one controller
    • AHRI-390 Certified
    • ETL listed (US and Canada)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaw18abp_w24abp
  • Familia de productoBranded Products
  • Grupo de produtosMulti-Tec
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-06-16
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)74.5
  • Largura (polegadas)33.3
  • Profundidade (polegadas)17.1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)335
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Classificação IFCComutador de calor
  • Nome UNSPSCAir conditioners
  • Código UNSPSC40101701
  • Uniclass 2015 CódigoSs_65_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoAir conditioning systems
  • Código CSI MasterFormat 201423 81 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Self-Contained Air-Conditioners
  • Número OmniClass23-33 39 17
  • Título OmniclassPackaged Air Conditioners
  • Código CSI UniFormat IID3090
  • Título CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment