Publicar produtos
W18LFP / W24LFP MULTI-TEC Wall Mount A/C - Left

W18LFP / W24LFP MULTI-TEC Wall Mount A/C - Left

Traduzido por Google,

O Ar Condicionado de Parede MULTI-TEC utiliza a tecnologia PLC (Controle Lógico Programável) para permitir que várias unidades operem conectadas a um único controlador LC6000. Quando instalada com um economizador opcional, a unidade fornecerá um fluxo de ar nominal total no modo de resfriamento livre com a capacidade de exaustão de ar interno não condicionado sem a necessidade de aberturas de alívio adicionais na estrutura.

Especificação
    • 1.5 to 2.0 ton cooling capacity
    • Left side control panel access
    • Up to 11.3 EER efficiency
    • Three phase power options
    • Copeland scroll compressor
    • R-454B
    • PLC based control system
    • Balance climate technology
    • ECM blower motor
    • Total enclosed condenser fan motor
    • Natural fiber non-fiberglass insulation
    • Hydrophillic aluminum finned copper tube evaporator coil
    • Factory installed electric heat options
    • Factory installed ventilation options
    • Used with LC6000 PLC controller - up to 14 units one controller
    • AHRI-390 Certified
    • ETL listed (US and Canada)


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaw18lbp_w24lbp
    • Familia de productoBranded Products
    • Grupo de produtosMulti-Tec
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-06-16
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)74.5
    • Largura (polegadas)33.3
    • Profundidade (polegadas)17.1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)335
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
    • Classificação IFCComutador de calor
    • Nome UNSPSCAir conditioners
    • Código UNSPSC40101701
    • Uniclass 2015 CódigoSs_65_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoAir conditioning systems
    • Código CSI MasterFormat 201423 81 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Self-Contained Air-Conditioners
    • Número OmniClass23-33 39 17
    • Título OmniclassPackaged Air Conditioners
    • Código CSI UniFormat IID3090
    • Título CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment