Publicar produtos
W72AF / Exterior Wall-Mount Air Conditioner

W72AF / Exterior Wall-Mount Air Conditioner

Traduzido por Google,

Com classificação energética E11 e construída para durar, as unidades de ar condicionado de parede de estágio único oferecem climatização balanceada para máximo conforto interno a um custo mínimo. Projetadas para diversas aplicações, essas unidades de ar condicionado também proporcionam operação silenciosa. Acessórios para instalação de fábrica ou em campo estão disponíveis para atender às necessidades específicas de cada projeto.

Especificação
  • W18A - W72A & W18L - W36L

    • 11.0 EER cooling efficiency
    • 3.5 to 6.0 ton cooling capacity
    • Single and three phase power options
    • Copeland scroll compressor
    • EC brushless constant tourque indoor blower motor
    • R-454B green refrigerant
    • Balanced Climate
    • Natural fiber non-fiberglass insulation
    • Hydrophilic aluminum finned copper evaporator coil
    • Front access control compartment
    • Factory installed electric heat
    • Factory installed ventilation options
    • AHRI Certified
    • ETL Listed (US and Canada)

    * For full product specifications see Product Resources tab below.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaw72af-exterior-wall-mount-air-conditioner
  • Familia de productoExterior Wall-Mount
  • Grupo de produtosWall Mount Air Conditioner
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-04-16
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Classificação IFCComutador de calor
  • Uniclass 2015 CódigoSs_65_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoAir conditioning systems
  • Código CSI MasterFormat 201423 81 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Self-Contained Air-Conditioners
  • Número OmniClass23-33 39 17
  • Título OmniclassPackaged Air Conditioners