Publicar produtos
W5SAF / Exterior Wall-Mount Air Conditioner

W5SAF / Exterior Wall-Mount Air Conditioner

Traduzido por Google,

O ar condicionado de parede com maior eficiência energética do mundo possui um compressor de capacidade de várias etapas para maior eficiência, operação mais silenciosa e confiabilidade aprimorada. O controle termostático simples ajusta perfeitamente o compressor e a taxa de fluxo de ar interno entre operações de alta e baixa capacidade sem ciclar o compressor para maximizar o conforto, controle de umidade, eficiência energética e redução geral no ciclo do compressor para melhorar a vida útil do sistema. Acessórios instalados em fábrica ou em campo estão disponíveis para atender a requisitos de trabalho específicos.

Especificação
  • W3SA - W5SA

    • Up to 15.2 IPLV cooling capacity
    • 3-5 ton cooling capacity
    • Single and three-phase power options
    • Copeland step-capacity scroll compressor
    • ECM indoor blower motor
    • R-454B green refrigerant
    • Aluminum finned copper coils
    • Optional electric heat kits
    • Optional ventilation alternatives
    • AHRI Certified
    • ETL Listed (US and Canada)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaw5saf-exterior-wall-mount-air-conditioner
  • Familia de productoExterior Wall-Mount
  • Grupo de produtosStep Capacity A/C
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-04-16
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Classificação IFCComutador de calor
  • Uniclass 2015 CódigoSs_65_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoAir conditioning systems
  • Código CSI MasterFormat 201423 81 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Self-Contained Air-Conditioners
  • Número OmniClass23-33 39 17
  • Título OmniclassPackaged Air Conditioners