Publicar produtos
WR35 FUSION-TEC Wall Mount A/C

WR35 FUSION-TEC Wall Mount A/C

Traduzido por Google,

O FUSION-TEC TM foi projetado especificamente para otimizar as oportunidades do Free Direct Ambient Cooling (DAC). Ao implementar um projeto de contrafluxo, o ar externo produtivo para resfriamento gratuito é trazido para o sistema a partir da parte inferior do chassi. O calor no abrigo é expelido pela parte superior do chassi, o que elimina completamente qualquer possibilidade de recirculação de exaustão quente na entrada de ar frio. Quando o ar externo não é produtivo para resfriamento livre, o sistema FUSION-TEC possui uma operação de resfriamento mecânico totalmente flexível que opera em um IPLV de até 17,0 e também supera os futuros requisitos de eficiência de 11,0 EER do DOE.

Especificação
    • 3.0 ton cooling capacity
    • Counterflow air delivery
    • 17.0 IPLV efficiency
    • Three phase power options
    • Copeland step capacity scroll compressor
    • R-454B
    • ECM blower motor
    • Factory installed electric heat options
    • Factory installed economizer - standard
    • Uses LC6000 PLC controller - controls up to 14 units
    • Optional Bard Guard security system
    • AHRI-390 Certified
    • ETL listed (US and Canada)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicawr35
  • Familia de productoBranded Products
  • Grupo de produtosFusion-Tec
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-06-16
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)71.6
  • Largura (polegadas)38.9
  • Profundidade (polegadas)27.3
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)511
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Classificação IFCComutador de calor
  • Nome UNSPSCAir conditioners
  • Código UNSPSC40101701
  • Uniclass 2015 CódigoSs_65_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoAir conditioning systems
  • Código CSI MasterFormat 201423 81 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Self-Contained Air-Conditioners
  • Número OmniClass23-33 39 17
  • Título OmniclassPackaged Air Conditioners
  • Código CSI UniFormat IID3090
  • Título CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment