DESIGN REFINADO: Carcaça de alumínio extrudado com lente de resina difusora ZeroEdge proprietária
FATOR DE FORMA MINIATURA: 1-1/4" de largura x 1-7/16" de altura com driver de escurecimento integral
MONTAGEM VERSÁTIL: Grade de teto, superfície e cabos suspensos
ILUMINAÇÃO PERFEITA: Conectividade simples até 56'
ECONOMIA DE TRABALHO: A solução plug-and-play permite uma instalação econômica, trabalhando abaixo da grade para novas aplicações de teto e retrofit
A luminária Radical LED possui um driver de escurecimento integral dentro de um perfil mínimo de 1-1/4” de largura por 1-7/16” de altura. A luminária de alumínio extrudado é adequada para montagem em superfície, suspensa por cabo e em grade t no teto. Um perfil de lente de queda especialmente projetado produz luminância altamente uniforme nos três lados e cantos. O driver RAD10 integral proprietário de 120 V ou 277 V inclui 0-10 V 10% de escurecimento, alimentando mais de 90 LEDs CRI com três opções de saída. As luminárias estão disponíveis como unidades únicas ou com conectividade plug-and-play para execuções de iluminação contínua de até 56'. Em conformidade com os padrões JA8.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Anguilla |
Antigua and Barbuda |
Aruba |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Caribbean Netherlands |
Cayman Islands |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominica |
Dominican Republic |
El Salvador |
Greenland |
Grenada |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Martinique |
Mexico |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts and Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre and Miquelon |
Saint Vincent and the Grenadines |
Saint-Barthélemy |
Sint Maarten |
The Bahamas |
Trinidad and Tobago |
Turks and Caicos Islands |
U.S. Virgin Islands |
United States |