Publicar produtos
Basco 1400A Infinity Semi-Frameless Swing Door
Basco 1400A Infinity Semi-Frameless Swing Door
Basco 1400A Infinity Semi-Frameless Swing Door
Basco 1400A Infinity Semi-Frameless Swing Door
Basco 1400A Infinity Semi-Frameless Swing Door
Basco 1400A Infinity Semi-Frameless Swing Door
    Basco

    Basco 1400A Infinity Semi-Frameless Swing Door

    Traduzido por Google,

    A porta de chuveiro de balanço único sem moldura Infinity é o acento polido final para o seu banheiro. O vidro grosso de um quarto de polegada dá um peso robusto para a operação da porta, enquanto uma trava magnética mantém a porta firmemente no lugar. A porta se distingue por sua maçaneta de 6 polegadas através do vidro.

    • A porta só abre
    • O sistema de gotejamento transparente mantém a água dentro, mantendo a aparência de vidro
    • Adapta-se à abertura do chuveiro de 27 a 28, 32 a 33 ou 33 a 34 polegadas de largura
    • A unidade da porta deslizante mede 65,56, 72 ou 76 polegadas de altura

    Como destaque na Amazon.com

    #Basco #SemiFramelessShowerDoor #ShowerDoor #SwingDoorShowerDoor #InfinitySeriesShowerDoor

    Especificação
    • Technical Specification

      OPENING WIDTH RANGE(S):

      27" - 28"

      32" - 33"

      33" - 34"

      DOOR OPERATION:

      Swinging

      HEIGHT OPTION(S):

      65-9/16"

      72"

      76"

      FRAME STYLE:

      Semi-Frameless

      GLASS THICKNESS:

      1/4"

      DOOR SHAPE:

      Inline

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBasco-1400A-Infinity-Semi-Frameless-Swing-Door
    • Familia de productoShower Door
    • Grupo de produtosSemi-Frameless
    • TipoDocumentação (indicativo)
    • Data de publicação2019-03-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Box
    • Nome UNSPSCBathtub or shower enclosures
    • Código UNSPSC30181507
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
    • Número OmniClass23-31 17 17
    • Título OmniclassShower Enclosures