Publicar produtos
CAT 6 HDPP (110 In-Line Termination), 48-port, 2U
Belden

CAT 6 HDPP (110 In-Line Termination), 48-port, 2U

Traduzido por Google,

O Patch Panel Categoria 6 é um patch panel totalmente carregado projetado para ser usado nos Sistemas 4800, 3600 e 2400. Disponível em uma variedade de estilos, incluindo o design AngleFlex da Belden. Os painéis pré-carregados estão disponíveis com conectores ou acopladores RJ45.

Especificação
  • Website Part#: AX105521
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaax105521
  • Familia de productoPatch Panels
  • Grupo de produtosCAT6
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-01-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Sistemas de rede
  • Nome UNSPSCData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
  • Código UNSPSC4322
  • Uniclass 2015 CódigoPr_75_75_50_60
  • Uniclass 2015 DescriçãoPatch panels
  • Código CSI MasterFormat 201427 11 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Communications Termination Blocks and Patch Panels
  • Número OmniClass23-37 00 00
  • Título OmniclassInformation and Communication Specific Products and Equipment
  • Código CSI UniFormat IID5030
  • Título CSI UniFormat IICommunications & Security