Publicar produtos
Belden Two Post Distribution Rack, XDR8419-310N
Belden

Belden Two Post Distribution Rack, XDR8419-310N

Traduzido por Google,
Rack de distribuição com dois postes, 84" de altura, montagem de 19", em conformidade com a norma EIA-310-D, rosca #10-32, canal vertical de 3" com base angular.
Especificação
  • Website Part#: XDR8419-310N
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicabelden-two-post-distribution-rack-xdr8419-310n
  • Familia de productoRacks, Cabinets & Cable Management
  • Grupo de produtosOpen Rack Systems
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-06-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Sistemas de rede
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_70_11
  • Uniclass 2015 DescriçãoCable management and accessories
  • Código CSI MasterFormat 201427 11 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Communications Cable Management and Ladder Rack
  • Número OmniClass23-37 00 00
  • Título OmniclassInformation and Communication Specific Products and Equipment