Sistema modular de rack de alta densidade (HDRS) para conexão cruzada de rede. HDRS é uma plataforma de conexão cruzada e hospedagem bem projetada que oferece um alto nível de versatilidade e flexibilidade no design de sistemas para o máximo em densidade e gerenciamento de rede. Esses produtos de alta confiabilidade foram projetados especificamente para ambientes de rede - de armários de telecomunicações a data centers de classe mundial - para ajudá-lo a fazer o melhor uso de bens imóveis valiosos e simplificar MACs (mudanças, adições e alterações).
Benefícios :
São necessárias ferramentas manuais padrão para instalação rápida e simples reconfiguração e modificação em campo. Projetado para funcionar perfeitamente com sistemas de cobre e fibra Belden IBDN, os dedos de gerenciamento de cabos se alinham com os RUs do rack para facilitar o roteamento de patch cords para gerenciadores verticais, eliminando a necessidade de gerenciadores horizontais, Alto nível de modularidade permite facilidade de remoção de reconfiguração. A ampla seleção de acessórios e componentes da Belden. Portas de retenção de cabos intercambiáveis, portas, dedos e acessórios que se adaptam a necessidades específicas.
Características :
Disponíveis em alta ou baixa densidade, as seções de dedo podem ser facilmente removidas durante reconfigurações e facilmente substituídas conforme necessário. As seções 11RU de alta densidade são rebitadas nos gerenciadores verticais e alinhadas com as unidades de rack. Projetadas para lidar com cabos estruturados de cobre e fibra óptica redes, orifícios de montagem de 1/4" de diâmetro ao longo do comprimento de cada gerenciador vertical permitem fácil fixação de acessórios, como fixadores de feixe de cabos. O cabo pode ser facilmente roteado de um patch panel para outro dentro do mesmo rack, para a parte traseira do rack ou para rack adjacente, mantendo o raio de curvatura adequado do cabo.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Anguilla |
Antigua and Barbuda |
Aruba |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Caribbean Netherlands |
Cayman Islands |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominica |
Dominican Republic |
El Salvador |
Greenland |
Grenada |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Martinique |
Mexico |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts and Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre and Miquelon |
Saint Vincent and the Grenadines |
Saint-Barthélemy |
Sint Maarten |
The Bahamas |
Trinidad and Tobago |
Turks and Caicos Islands |
U.S. Virgin Islands |
United States |