Publicar produtos
Copper RJ45 Couplers
Copper RJ45 Couplers
    Belden

    Copper RJ45 Couplers

    Traduzido por Google,

    Os acopladores RJ45 da Belden estão disponíveis em fêmea para fêmea e REVConnect núcleo a núcleo para serem usados ​​em diversas aplicações, como sistemas pré-termo, pontos de consolidação e transições de cabos OSP para ambientes internos. Os acopladores Categoria 6A usam a tecnologia DualFlex PCB patenteada da Belden, enquanto os acopladores REVConnect usam uma tecnologia semelhante adaptada a um conector núcleo a núcleo para fornecer o melhor desempenho elétrico controlado e grande confiabilidade. Ambos os acopladores garantem a melhor flexibilidade de infraestrutura de cabeamento com

    Recursos e benefícios

    • Desempenho elétrico controlado: Beneficie-se da tecnologia DualFlex PCB patenteada da Belden e da grande confiabilidade
    • Desempenho garantido: Desempenho de categoria 6A de canal curto com quatro acopladores
    • Implantação Rápida: Instala-se facilmente em data centers e aplicações de cabeamento por zona
    Especificação
    • Website Part#: RVACPKUBK-S1, RVACPKUEW-S1
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCopper-RJ45-Couplers
    • Familia de productoConnectors
    • Grupo de produtosCopper RJ45 Connectors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-10-06
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)0.87
    • Largura (polegadas)0.63
    • Profundidade (polegadas)1.43
    Relacionado
    • Material principal1C Polyurethane
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)0.36
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Sistemas de rede
    • Código ETIMEG000058
    • Nome ETIMConnectors
    • Código CSI MasterFormat 201427 15 43
    • Título CSI MasterFormat 2014Communications Faceplates and Connectors
    • Número OmniClass23-37 25 15
    • Título OmniclassBroadcasting Communication and Data Processing Equipment