Publicar produtos
FX DCX Cassette
Belden

FX DCX Cassette

Traduzido por Google,

As estruturas e cassetes do adaptador DCX têm um design modular e compacto que permite a montagem de dois (Base-24), quatro (Base-12) ou seis (Base-8) cassetes por bandeja de alojamento. O design do invólucro DCX permite uma mistura de cassetes de tamanhos diferentes na bandeja.

Recursos e benefícios

  • Flexibilidade de métodos de terminação: Disponível para cabos tronco MPO, cabos tronco multifibra com conectores LC, emenda por fusão com pigtails ou conectores de emenda
  • Menor tempo de inatividade da rede para manutenção: modularidade do cassete MPO, apenas 12 fibras são afetadas (em oposição a 24 ou 36 fibras em outras soluções)
  • Fácil migração do sistema: os cassetes trocáveis ​​permitem movimentos fáceis da Base 24 para a Base 12 e para a Base 8 sem a necessidade de trocar os alojamentos
  • Fácil gerenciamento de polaridade de fibra e planejamento simples do sistema: Cassetes pré-terminados invertíveis e design de cassete simétrico mantêm a numeração sequencial das portas
Especificação
  • Website Part#: FC5D06LDFP, FC5D12LDFP, FC4D06LDFP, FC4D12LDFP, FCSD06LDFP, FCSD12LDFP, FC3D06LDFP, FC3D12LDFP

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicafx-dcx-cassette
  • Familia de productoPatch Panels
  • Grupo de produtosODF Cassettes & Frames
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-03-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Sistemas de rede
  • Código ETIMEC000762
  • Nome ETIMSplice cassette