Publicar produtos
1100 Series Semi-Recessed Enclosure
1100 Series Semi-Recessed Enclosure
1100 Series Semi-Recessed Enclosure
1100 Series Semi-Recessed Enclosure
1100 Series Semi-Recessed Enclosure
1100 Series Semi-Recessed Enclosure

    1100 Series Semi-Recessed Enclosure

    Traduzido por Google,

    A Série 1100 oferece uma caixa semi-embutida resistente para uso externo, construída em aço zincado de calibre 20 com acabamento em pintura eletrostática na cor bege. A caixa inclui uma tampa completa e aberturas na parte superior e inferior para acesso à parede, além de um painel de montagem em compensado integrado, o que a torna ideal para instalações organizadas de telecomunicações e TVs.

    Características

    • Dimensões externas: 35,5 cm de largura x 28 cm de altura x 14 cm de profundidade
    • Tampa totalmente fechada, fixada com dois parafusos.
    • Fabricado em aço zincado de calibre 20 com acabamento em pintura eletrostática bege.
    • Abra na parte superior e inferior para dentro da parede.
    • Placa de montagem de madeira compensada
    • Certificado pela UL (UL 1863); projetado segundo a norma NEMA 3R.
    • Leve - apenas 6,35 libras.
    • Este modelo é enviado em uma configuração compacta e expandido para a profundidade total após a instalação, o que requer menos espaço para armazenamento e transporte.

    Os modelos da série 1100 incluem:

    • Fechamento e tampa
    • Opção de tampa em aço revestido com zinco:
      • "Comunicações" em relevo (padrão)
      • "TV" em relevo (disponível)
    • Disponível com barra de aterramento opcional de fio #4-14.
    Especificação
    • Dimensions (Expanded)14" (W) x 11" (H) x 5.5" (D)
      TypeExterior, Semi-Recessed
      CertificationUL listed (UL 1863); NEMA 3R
      Weight (includes lid)6.35 lbs.
      Model #1100C-E: Exterior semi-recessed with plywood back; Communications embossed lid
      1100C-E-TV: Exterior semi-recessed with plywood back; TV embossed lid
      1100C-E-G: 1100C-E enclosure; includes #4-14 wire ground bar
      1100C-E-G-TV: 1100C-E-TV enclosure; includes #4-14 wire ground bar
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única1100-series-semi-recessed-enclosure
    • Familia de productoLow-Voltage Structured Media Enclosure
    • Grupo de produtosSemi-Recessed Enclosure
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-05-01
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)11
    • Largura (polegadas)14
    • Profundidade (polegadas)5.5
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emTaiwan
    • Peso líquido (Lbs)6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
    • Classificação IFCDistribuição elétrica
    • Código ETIMEC000261
    • Nome ETIMEnclosure/switchgear cabinet (empty)
    • Uniclass 2015 CódigoPr_80_77_28
    • Uniclass 2015 DescriçãoEquipment enclosures, cabinets, boxes and housings
    • Código CSI MasterFormat 201426 27 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Electrical Cabinets and Enclosures
    • Número OmniClass23-11 19 00
    • Título OmniclassSlide and Avalanche Protection

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    Mexico
    United States