Disponível em dois tamanhos. A caixa de serviço externa de 36 polegadas é feita de aço zincado de calibre 14, que oferece resistência às intempéries e possui um acabamento em pintura eletrostática bege. A caixa de serviço inclui uma porta articulada reforçada com trava sextavada embutida, um painel traseiro de madeira compensada, uma barra de aterramento e 12 entradas pré-perfuradas.
Características
- Dois modelos:
- 36368W-UL: 36" (L) x 36" (A) x 8" (P)
- 36369W-UL: 36" (L) x 36" (A) x 9" (P)
- Caixas de serviço externas totalmente fechadas
- Fabricado em aço zincado de calibre 14 com acabamento em pintura eletrostática na cor bege.
- Porta articulada reforçada de calibre 14 com trinco sextavado embutido de 7/16"
- "Comunicações" em relevo
- O peso da caixa é de 115 libras (36368W-UL) | 119 libras (36369W-UL)
- Certificado pela UL (UL 1863); projetado segundo a norma NEMA 3R.
As caixas de serviço de 36 polegadas incluem:
- Recinto com porta articulada
- Painel traseiro de madeira compensada de 3/4" para montagem de equipamentos utilitários
- Barra de aterramento de 4 posições #4-14
- 12 nocautes no total