Publicar produtos
MMH Folding Plastic Media Structured Wiring Enclosure WiFi Friendly
MMH Folding Plastic Media Structured Wiring Enclosure WiFi Friendly
MMH Folding Plastic Media Structured Wiring Enclosure WiFi Friendly
MMH Folding Plastic Media Structured Wiring Enclosure WiFi Friendly
MMH Folding Plastic Media Structured Wiring Enclosure WiFi Friendly
MMH Folding Plastic Media Structured Wiring Enclosure WiFi Friendly
MMH Folding Plastic Media Structured Wiring Enclosure WiFi Friendly
MMH Folding Plastic Media Structured Wiring Enclosure WiFi Friendly
MMH Folding Plastic Media Structured Wiring Enclosure WiFi Friendly

    MMH Folding Plastic Media Structured Wiring Enclosure WiFi Friendly

    Traduzido por Google,

    Disponível em dois tamanhos. A série dobrável MMH é uma caixa de cabeamento estruturado compatível com Wi-Fi, feita de polipropileno, que oferece durabilidade. Seu design dobrável facilita a instalação e permite o envio desmontado . O gabinete possui uma porta articulada com ventilação, padrão de montagem universal e entradas pré-perfuradas na parte superior e inferior para instalação universal entre montantes com espaçamento de 40,6 cm (16").

    Características

    • Gabinete para cabeamento de mídia estruturada compatível com Wi-Fi, de 16" e 28", com padrão de montagem universal.
    • Fabricado em polipropileno resistente, não bloqueia o sinal Wi-Fi.
    • A estrutura da caixa acústica é montada antes da instalação do drywall, entre os montantes centrais com espaçamento de 16 polegadas.
    • Laterais dobráveis ​​com travas que permitem o envio da unidade desmontada, mas que se montam em segundos.
    • Porta articulada com ventilação incluída; fixa-se aos montantes com placa de gesso entre eles.
    • Vendido individualmente ou em embalagens de duas ou seis unidades.
    • Nocautes: Superior e inferior; nocaute AC inferior com cinco nocautes de 2 polegadas na parte superior; dois nocautes adicionais na parte inferior.
    • Economize tempo, economize dinheiro, economize espaço!

    Os modelos da série MMH-F incluem

    • Parafusos de montagem
    • Folha de instruções
    • A caixa de 16 polegadas inclui duas chaves e uma fechadura.
    Especificação
    • Benner-Nawman Model #14164F-MMH14304F-MMH
      ColorWhiteWhite
      MaterialPolypropylenePolypropylene
      Installed Size14" (W) x 16" (H) x 4" (D)14" (W) x 28" (H) x 4" (D)
      Assembled Weight5 lbs.6.8 lbs.
      Cover TypeDual-Sided Hinged door, ventilatedDual-Sided Hinged door, ventilated             
      Mount PatternUniversal; fits most module brandsUniversal; fits most module brands
      WiFi Compatible?YESYES
      Key LockYES (Two Keys)NO
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMMH-Folding-Series-Media-Structured-Wiring-Cabinet
    • Familia de productoLow-Voltage Structured Media Enclosure
    • Grupo de produtosPlastic Structured Wiring Enclosure (RF-Transparent)
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-11-06
    • Número de edição1
    • Largura (polegadas)14
    • Profundidade (polegadas)4
    Relacionado
    • Material principalPolipropileno
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emTaiwan
    • Peso líquido (Lbs)5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
    • Classificação IFCDistribuição elétrica
    • Código ETIMEC000261
    • Nome ETIMEnclosure/switchgear cabinet (empty)
    • Uniclass 2015 CódigoPr_80_77_28
    • Uniclass 2015 DescriçãoEquipment enclosures, cabinets, boxes and housings
    • Código CSI MasterFormat 201426 27 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Electrical Cabinets and Enclosures
    • Número OmniClass23-35 31 00
    • Título OmniclassElectrical Power Distribution Devices

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    Mexico
    United States