Publicar produtos
Vertiv Liebert RXV Distribution Unit
Vertiv

Vertiv Liebert RXV Distribution Unit

Traduzido por Google,

O gabinete de distribuição de energia remota Liebert® RXV fornece distribuição de energia densa em um espaço pequeno, com entradas de até 400 A e 84 polos em um único painel de 24”x12”. O Liebert RXV oferece monitoramento de alta precisão e múltiplas possibilidades de configuração para atender às necessidades do seu data center. O design compacto do gabinete pode ser usado em uma configuração autônoma ou agrupado em blocos de configuração de 2, 3 ou 4 unidades que economizam espaço.

Especificação
  • The Liebert® RXV remote power distribution cabinet provides dense power distribution in a small footprint, with up to 400 Amp inputs and 84 poles in a single 24”x12” panelboard. Liebert RXV offers high accuracy monitoring and multiple configuration possibilities to fit your data center needs. The compact cabinet design can be used in a stand-alone configuration, or clustered in space-saving 2, 3 or 4 unit configuration blocks.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicavertiv-liebert-rxv-distribution-unit
  • Familia de productoVertiv™ CoolChip CDU
  • Grupo de produtosCDU - Coolant Distribution Unit
  • TipoDigital Inventory (Products)
  • Data de publicação2025-03-28
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2000
  • Largura (mm)600
  • Profundidade (mm)305
Relacionado
  • Material principalAço Carbono
  • Peso líquido (Kg)102
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
  • Classificação IFCDistribuição elétrica
  • Código ETIMEC002762
  • Nome ETIMPower distribution unit (PDU)
  • Uniclass 2015 CódigoCo_70_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoElectricity distribution complexes
  • Código CSI MasterFormat 201426 26 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Power Distribution Units
  • Número OmniClass23-35 31 00
  • Título OmniclassElectrical Power Distribution Devices

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia