Publicar produtos
ARD12 - Steam - Architectural Recessed 12 Air Curtain
ARD12 - Steam - Architectural Recessed 12 Air Curtain
ARD12 - Steam - Architectural Recessed 12 Air Curtain

    ARD12 - Steam - Architectural Recessed 12 Air Curtain

    Traduzido por Google,
    Para alturas de montagem de 12' (separação ambiental) e 10' (controle de insetos).

    Disponível em comprimentos únicos de 3' a 12'. Montagem rente ao teto, exterior em alumínio branco, controlador digital Intelliswitch integrado, requer um espaço mínimo de 15 ¼” acima do teto. Cores personalizadas ou aço inoxidável disponíveis.

    • Escolhido por designers que se preocupam tanto com a estética quanto com a proteção da intenção do espaço quando a porta está aberta
    • Usado em entradas para melhorar ou substituir um vestíbulo para economizar energia e manter interiores confortáveis
    • Simples de instalar, operar e manter
    • Produzido nos Estados Unidos
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaberner-arc12s
    • Familia de productoAir Curtains
    • Grupo de produtosArchitectural Air Curtains
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-09-15
    • Número de edição3
    • Altura (polegadas)15
    • Profundidade (polegadas)26
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Cortinas de ar
    • Classificação IFCTerminal de ar
    • Nome UNSPSCHeating and ventilation and air circulation
    • Código UNSPSC4010
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60_36_02
    • Uniclass 2015 DescriçãoAir curtains
    • Código CSI MasterFormat 201423 34 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Air Curtains
    • Número OmniClass23-33 31 11
    • Título OmniclassAir Curtains