Publicar produtos
CHD10 - Electric - Commercial High Performance 10 Air Curtain
CHD10 - Electric - Commercial High Performance 10 Air Curtain
CHD10 - Electric - Commercial High Performance 10 Air Curtain

    CHD10 - Electric - Commercial High Performance 10 Air Curtain

    Traduzido por Google,

    CARACTERÍSTICAS

    Para alturas de montagem até '10 (separação ambiental) e 8' (controle de insetos).

    A Cortina de Ar Comercial de Alto Desempenho 10 da Berner apresenta um design simples com desempenho poderoso com um exterior revestido a pó branco ou preto. Projetado para atender às necessidades funcionais da aplicação e para se integrar ao espaço.

    Também disponível com o Berner's PureAir Package™ – um sistema de desinfecção de ar para cortinas de ar

    • Modelos com aquecimento elétrico e ambiental certificados pela AMCA
    • Atende ao padrão ASHRAE 90.1-2019 e ao código de construção IECC, que permite cortinas de ar certificadas pela AMCA como uma alternativa aos vestíbulos
    • Ideal para entradas de serviço e entradas principais
    • Cores personalizadas ou aço inoxidável (grau 304 ou superior) disponíveis.
    • Simples de instalar, operar e manter
    • Fabricado nos EUA

    Disponível em comprimentos simples de 3' a 10'

    Especificação
    • ELECTRIC HEAT

      • 14″ high x 15″ deep
      • ½ hp three-speed motor(s)
      • Factory installed fan speed/heat switch
      • White or black aluminum exterior cover (optional: custom color, RAL colors 1000 to 9023 only, or stainless)
      • Wall and top mounting
      • Patented venturi open helical element with point suspension
        • Thermal overload protection
        • Galvanized steel frame
      • Alternate KW available
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaberner-chd10-electric-air-curtain
    • Familia de productoAir Curtains
    • Grupo de produtosCommercial Air Curtains
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-07-31
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)14
    • Profundidade (polegadas)15
    Relacionado
    • Material principalSheet metal
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Cortinas de ar
    • Classificação IFCTerminal de ar
    • Código ETIMEC010007
    • Nome ETIMElectric air curtain
    • Nome UNSPSCHeating and ventilation and air circulation
    • Código UNSPSC4010
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60_36_02
    • Uniclass 2015 DescriçãoAir curtains
    • Código CSI MasterFormat 201423 34 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Air Curtains
    • Número OmniClass23-33 31 11
    • Título OmniclassAir Curtains

    Disponibilidade da região

    América do Norte