Publicar produtos
FLY16 - Industrial Fly Stop 16 Air Curtain
FLY16 - Industrial Fly Stop 16 Air Curtain

    FLY16 - Industrial Fly Stop 16 Air Curtain

    Traduzido por Google,
    Para alturas de montagem até 16' (controle de insetos).

    Disponível em comprimentos simples de 3 ½' a 12'. Projetada especificamente para o controle de insetos sem produtos químicos nas portas de embarque e recebimento, esta cortina de ar de construção durável e totalmente soldada é montada do lado de fora, acima da abertura, para maximizar sua eficácia."
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaberner-fly16
    • Familia de productoAir Curtains
    • Grupo de produtosIndustrial Air Curtains
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-02-15
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)33
    • Profundidade (polegadas)30
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Cortinas de ar
    • Classificação IFCTerminal de ar
    • Nome UNSPSCHeating and ventilation and air circulation
    • Código UNSPSC4010
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60_36_02
    • Uniclass 2015 DescriçãoAir curtains
    • Código CSI MasterFormat 201423 34 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Air Curtains
    • Número OmniClass23-33 31 11
    • Título OmniclassAir Curtains