Publicar produtos
Besam Resilience - overhead concealed - Full Impact - hurricane resistant
Arquivado

Besam Resilience - overhead concealed - Full Impact - hurricane resistant

Hurricane rated for superior strength, the Besam Resilience hurricane resistant slider is offered with Miami Dade and State of Florida product approvals for all counties. These unique sliding doors not only perform, they have the attractive appearance of a standard door package. Disclaimer: This product is available from ASSA ABLOY Entrance Systems - North America. Consult a local representative in your Region to discuss availability.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaResilience_OHC_FI
  • Familia de productoSliding
  • Grupo de produtosHurricane Resistant
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-04-15
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr
  • Classificação IFCPorta
  • Nome UNSPSCDoors
  • Código UNSPSC301715
  • Código CSI MasterFormat 201408 42 29.23
  • Título CSI MasterFormat 2014Sliding Automatic Entrances