Publicar produtos
Fire-Rated Access Panel -  Insulated with Stainless Steel (BA-FRI-SS)
Fire-Rated Access Panel -  Insulated with Stainless Steel (BA-FRI-SS)
Fire-Rated Access Panel -  Insulated with Stainless Steel (BA-FRI-SS)
Fire-Rated Access Panel -  Insulated with Stainless Steel (BA-FRI-SS)
Fire-Rated Access Panel -  Insulated with Stainless Steel (BA-FRI-SS)

    Fire-Rated Access Panel - Insulated with Stainless Steel (BA-FRI-SS)

    Traduzido por Google,

    Painel de acesso isolado à prova de fogo BA-FRI-SS - Aço inoxidável

    Aumente o apelo estético das suas aplicações com a adição do nosso Painel de Acesso Isolado à Prova de Fogo BA-FRI-SS - Aço Inoxidável da Best Access Doors. A BA-FRI-SS é construída em aço de alta qualidade e espessura mais grossa, com diversas opções para preparação de fechaduras onde seja necessário acesso restrito e seguro. Mas a proteção não para por aí.

    A BA-FRI-SS possui isolamento em lã mineral, proporcionando excepcional resistência térmica e resistência ao fogo de 2 horas em paredes e tetos. Como uma porta de acesso arquitetonicamente agradável, a BA-FRI-SS contribui como um realce estético, ocultando e protegendo com maestria os serviços públicos em aço inoxidável altamente estético e higiênico.

    Por que escolher BAC-FRI-SS?

    • Estética limpa: O BAC-FRI-SS não só é altamente estético em aço inoxidável polido, como também possui propriedades higiênicas aprimoradas. Essencial para ambientes livres de germes, como hospitais, laboratórios e instalações de processamento.
    • Classificação contra incêndio: BAC-FRI-SS é uma porta de acesso com classificação contra incêndio que atingiu uma classificação de resistência ao fogo de até 2 horas em conjuntos de paredes verticais classificadas, certificada de acordo com os padrões UL.
    • Travamento automático: o BAC-FRI-SS mantém um mecanismo de mola para garantir uma operação sem necessidade de usar as mãos e sem complicações, de acordo com os padrões NFPA 80.
    • Isolamento térmico: O BAC-FRI-SS contém isolamento de lã mineral, o que contribui para sua classificação de resistência ao fogo e melhora as propriedades térmicas da sua aplicação.
    • Ajuda para obter créditos LEED V4: esta porta de acesso ajudará a obter a certificação LEED, créditos fiscais e elegibilidade para benefícios.

    Com uma dobradiça de piano contínua, o BA-FRI-SS oferece maior extensão e raio de abertura para inspeções mais completas, manutenção ou acesso geral.

    Quando for necessário acesso restrito aos componentes internos, você pode substituir o came e a trava operados por chave de ferramenta padrão da BA-FRI-SS (trava de fechamento operada por anel também incluída) por um;

    • Trava de segurança operada por alça
    • Preparação de encaixe para cilindro (cilindro opcional)
    • Trava de cabeça sextavada
    • Fechadura de encaixe

    Unidades padrão com mais de 12" x 12" também têm um painel de liberação interno, proporcionando acesso bidirecional prático e sem complicações.

    Melhores Portas de Acesso
    1-888-575-2417
    BestAccessDoors.com
    Vendas@BestAccessDoors.com

    Estamos ansiosos para fornecer seu projeto de construção!

    Para mais atualizações de produtos, curta e siga nossas redes sociais. Confira as Melhores Portas de Acesso no YouTube. Você também pode nos encontrar no Instagram e no Twitter @BestAccessDoors

    Especificação
    • BA-FRI-SS Specifications:

      • Material: 16-gauge cold rolled frame and 20-gauge galvanneal steel door
      • Hinge: Continuous piano hinge
      • Locking Mechanism: Self-latching tool-key operated slam and ring-operated slam latch; both included
      • Flange: 1” exposed flanges of cold rolled steel
      • Frame: 2-½" in depth made of cold rolled steel
      • Rough Opening: Door sizes + ¼" + 6 mm
      • Finish: Polished #304 stainless steel (Note: Masonry anchors included)
      • Packaging: Individually wrapped, 1 door per box


      Fire rated access doors, for vertical use, are subject to the following:

      Vertical wall assemblies

      Fire rated access doors, for vertical use, are subject to the following:

      Certification

      UL 10B (2009), NFPA 252 (2012), CAN/ULC S104 (R1985), CAN/ULC S104 (2010).

      Rating Achieved

      3 hours, neutral/negative pressure

      Maximum size

      48" x 48" (1219mm x 1219mm), maximum area of 2304 in², tolerance on height and width limitation is 3" (76mm) if the area does not exceed 2304 in².

      Temperature rise

      250°F (121°C) after 30 minutes and 450°F (232°C) after 60 minutes.

      Fire rated access doors, for horizontal use, are subject to the following:

      Horizontal ceiling assemblies

      Fire rated access doors, for horizontal use, are subject to the following:

      Certification

      ASTM E119 (2012), CAN/ULC S101 (2007)

      Rating Achieved

      3 hours in non-combustible construction and 1 hour in combustible construction

      Maximum size

      24"X36" (610 mm X 914 mm) (hinges and latches on the side of 36"), tolerance on dimension limitations is 3" (76 mm) if the area does not exceed 864 in².

      Temperature rise

      Within allowable per ASTM E119 and CAN/ULC S101

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicafire-rated-access-panel-insulated-in-stainless-steel-access-door-drywall
    • Familia de productoFire Rated Access Panel
    • Grupo de produtosFire Rated Insulated Access Panel for Ceiling
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-02-04
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioLã mineral
    • Concebido emCanada
    • Fabricado emCanada
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Portas e painéis de acesso
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoTE_10_40_10
    • Uniclass 2015 DescriçãoAccess doors and traps
    • Código CSI MasterFormat 201408 31 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Access Doors and Panels
    • Número OmniClass23-17 11 27
    • Título OmniclassAccess Doors