Publicar produtos
H20 Loading Floor Hatch – Recessed Double Leaf Floor Door (BA-FD-H20-DL)
H20 Loading Floor Hatch – Recessed Double Leaf Floor Door (BA-FD-H20-DL)
H20 Loading Floor Hatch – Recessed Double Leaf Floor Door (BA-FD-H20-DL)

    H20 Loading Floor Hatch – Recessed Double Leaf Floor Door (BA-FD-H20-DL)

    Traduzido por Google,

    Porta de piso BA-FD-H20-DL para carregamento H20 – folha dupla

    Seu local de trabalho recebe cargas de 44 rodas H20? Se sim, adicione a Porta de Piso BA-FD-H20-DL para Carregamento H20 – Folha Dupla da Best Access Doors. A BA-FD-H20-DL, adaptada para locais fora da rua que recebem cargas de 44 rodas H20 com certificação AASHTO, é a solução perfeita para plataformas de carga, fábricas, armazéns, centros de distribuição, portos e pátios de contêineres.

    O reforço de porta diamantado de ¼" do BA-FD-H20-DL suporta uma carga de até 16.000 libras, conforme exigido pelos padrões AASHTO.

    Esta escotilha de piso de alumínio oferece o mais alto padrão de resistência à corrosão, tornando-a ideal para aplicações onde vapor, umidade e exposição a líquidos são uma preocupação. Incluímos flanges de ancoragem integrais para que você possa moldar BA-FD-H20-DL em estruturas de concreto e alvenaria, simplificando e descomplicando o processo!

    Por que escolher BA-FD-H20-DL:

    • Aprovado pela AASHTO: Com uma porta revestida de diamante de ¼ de reforço, o BA-FD-H20-DL atende aos critérios das especificações da AASHTO para carga de tráfego H20.
    • Segurança aprimorada no local de trabalho: mantenha uma melhor posição e um ambiente de trabalho mais seguro com revestimento elevado e angulado de ¼" em cada folha da porta, com uma maçaneta de alumínio embutida para fácil acesso e uma superfície nivelada.
    • Resistência superior à corrosão: BA-FD-H20-DL é feito de alumínio com acabamento fresado e dobradiças de aço inoxidável para que você possa manter total tranquilidade, independentemente da sua aplicação.
    • Acesso Seguro: Equipamos a maçaneta embutida do BA-FD-H20-DL com um grampo para cadeado, para que você possa restringir o acesso a todos, exceto aos portadores de chaves. As dobradiças de aço inoxidável do BA-FD-H20-DL também são à prova de violação, para maior segurança.
    • Design de folha dupla: as portas de folha dupla BA-FD-H20-DL são perfeitas para áreas que exigem mais espaço livre para ferramentas, equipamentos, materiais e muito mais.
    • Abertura automática de 90 graus: os braços de sustentação em vinil vermelho do BA-FD-H20-DL permitem uma abertura fixa de até 90 graus para acesso sem as mãos, com amplo espaço para operar.


    A estrutura em canal do FD-H20-DL oferece um sistema de acoplamento de drenagem de 1-½" para minimizar a potencial transmissão de água e outros materiais abaixo da superfície. A Best Access Doors adaptou o FD-H20-DL para aplicações internas e externas, maximizando sua utilidade e valor!

    Melhores Portas de Acesso
    1-888-575-2417
    BestAccessDoors.com
    Vendas@BestAccessDoors.com

    Estamos ansiosos para fornecer seu projeto de construção!

    Para mais atualizações de produtos, curta e siga nossas redes sociais. Confira as Melhores Portas de Acesso no YouTube. Você também pode nos encontrar no Instagram e no Twitter @BestAccessDoors

    Especificação
    • BA-FD-H20-DL Specifications:

      • Material: Aluminum door and frame; stainless steel hinges and hardware
      • Hinge: Stainless-steel butt hinges with tamperproof stainless-steel bolts and nuts
      • Latch: Flush aluminum drop handle with stainless steel slam lock
      • Frame: Angle frame with aluminum extrusion with an integral 1" anchor flange
      • Opening: Automatic hold open arm with vinyl grip for an opening to 90 degrees
      • Note: Please contact our team to request compression springs for lift assistance
      • Finish: Mill-finished aluminum

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicafloor-hatch-h20-loading-access-door
    • Familia de productoFloor Hatch
    • Grupo de produtosStandard Floor Hatch
    • TipoDocumentação (indicativo)
    • Data de publicação2020-03-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Portas e painéis de acesso
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoTE_10_40_10
    • Uniclass 2015 DescriçãoAccess doors and traps
    • Código CSI MasterFormat 201408 31 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Access Doors and Panels
    • Número OmniClass23-17 11 27
    • Título OmniclassAccess Doors