Publicar produtos
Floor Hatch – Recessed Retrofit 300lb/sq. ft. Floor Door (BA-FFDR)
Floor Hatch – Recessed Retrofit 300lb/sq. ft. Floor Door (BA-FFDR)

    Floor Hatch – Recessed Retrofit 300lb/sq. ft. Floor Door (BA-FFDR)

    Traduzido por Google,

    BA-FFD-R Retrofit de escotilha de piso 300 lb/pé quadrado

    Descubra a Retrofit de Alçapão de Piso BA-FFD-R de 136 kg/m² da Best Access Doors. Este modelo é a escolha ideal para profissionais que buscam uma solução de acesso versátil e confiável. Esta retrofit de alçapão de piso oferece diversos recursos projetados para atender às suas necessidades, além de proporcionar benefícios significativos.

    Por que escolher BA-FFD-R?

    • Construção robusta: Produzida com uma porta de piso de alumínio com estrutura angular, esta solução de retrofit é rápida e fácil de instalar, reduzindo o tempo de inatividade e as interrupções no seu projeto. Ela proporciona integração sem complicações às suas estruturas existentes, garantindo eficiência e economia de custos.
    • Alta capacidade de carga: A porta de alumínio com chapa de diamante de 1/4" suporta até 136 kg por metro quadrado. Essa excepcional capacidade de carga garante a segurança e a durabilidade da sua solução de acesso.
    • Materiais de qualidade: Construído com materiais de alta qualidade, incluindo porta e moldura de alumínio, dobradiças de aço inoxidável e ferragens, garante durabilidade e é um investimento que vale a pena em seus projetos.
    • Mecanismos de Travamento Personalizáveis: Adapte o mecanismo de travamento/travamento às suas necessidades específicas com travas de came operadas por chave, fechaduras de embutir e muito mais. Essas soluções de segurança personalizadas atendem aos requisitos exclusivos do seu projeto.
    • Acesso conveniente: equipado com uma alça de alumínio embutida, um braço de abertura automática e molas de compressão de aço inoxidável opcionais ou atuadores elétricos, aproveite o acesso fácil e seguro com melhorias opcionais para sua conveniência.
    • Segurança: Possui um compartimento para cadeado embutido e uma fechadura de aço inoxidável para maior segurança, oferecendo tranquilidade quanto à segurança e proteção dos seus bens valiosos.
    • Acabamento: A estrutura externa possui acabamento usinado, com a opção de um revestimento betuminoso adicional para maior proteção. Garanta um desempenho duradouro e resistência a fatores ambientais.

    Melhores Portas de Acesso
    1-888-575-2417
    BestAccessDoors.com
    Vendas@BestAccessDoors.com

    Estamos ansiosos para fornecer seu projeto de construção!

    Para mais atualizações de produtos, curta e siga nossas redes sociais. Confira as Melhores Portas de Acesso no YouTube. Você também pode nos encontrar no Instagram e no Twitter @BestAccessDoors

    Especificação
    • BA-FFD-R Specifications:

      • Material: Door and Frame: Aluminum
      • Hinges and Hardware: Stainless Steel
      • Door: 1/4" aluminum diamond plate
      • Load-Bearing Capacity: 300 lb/sq. ft.
      • Frame: Angle frame fabricated from aluminum extrusion
      • Hinge: Stainless steel butt hinges
      • Fasteners: Tamperproof stainless-steel bolts and nuts
      • Opening Device: Automatic hold-open arm with a red vinyl grip that allows the door panel to open to 90 degrees, locking the door in the open position and facilitating easy control when closing the door panel.
      • Standard Latch: Flush aluminum drop handle with a staple for padlock
      • Optional Latches / Locks: Recessed padlock provision with stainless steel slam lock
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicafloor-hatch-retrofit-300lbs
    • Familia de productoFloor Hatch
    • Grupo de produtosStandard Floor Hatch
    • TipoDocumentação (indicativo)
    • Data de publicação2020-03-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Portas e painéis de acesso
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoTE_10_40_10
    • Uniclass 2015 DescriçãoAccess doors and traps
    • Código CSI MasterFormat 201408 31 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Access Doors and Panels
    • Número OmniClass23-17 11 29
    • Título OmniclassAccess Panels