Publicar produtos
Gypsum Access Panel for Ceilings - Pop-Out Radius Corner (BA-FGRG-RC)
Gypsum Access Panel for Ceilings - Pop-Out Radius Corner (BA-FGRG-RC)
Gypsum Access Panel for Ceilings - Pop-Out Radius Corner (BA-FGRG-RC)
Gypsum Access Panel for Ceilings - Pop-Out Radius Corner (BA-FGRG-RC)
Gypsum Access Panel for Ceilings - Pop-Out Radius Corner (BA-FGRG-RC)
Gypsum Access Panel for Ceilings - Pop-Out Radius Corner (BA-FGRG-RC)
Gypsum Access Panel for Ceilings - Pop-Out Radius Corner (BA-FGRG-RC)
Gypsum Access Panel for Ceilings - Pop-Out Radius Corner (BA-FGRG-RC)
Gypsum Access Panel for Ceilings - Pop-Out Radius Corner (BA-FGRG-RC)

    Gypsum Access Panel for Ceilings - Pop-Out Radius Corner (BA-FGRG-RC)

    Traduzido por Google,

    Porta de gesso reforçado com fibra de vidro BA-FGRG-RC - Cantos de raio

    Todo imóvel comercial ou residencial com teto de drywall sem classificação contém componentes internos que exigem inspeções, não importa quão frequentes ou triviais sejam. Vazamentos e outros problemas hidráulicos ou elétricos podem ser resolvidos e interrompidos rapidamente, antes que levem a reparos dispendiosos e invasivos.

    Painéis de acesso como a porta de gesso reforçado com fibra de vidro BA-FGRG-RC - cantos radiais permitem que você mascare facilmente componentes de teto críticos, mas desagradáveis ​​à vista, como válvulas, painéis elétricos e encanamentos e canos.

    Com seu mecanismo de abertura por gravidade, você desfrutará de aberturas frequentes e sem complicações, tornando-a perfeita para instalações em áreas de inspeção de alto tráfego. A Best Access Doors fabricou a BA-FGRG-RC com fibra de vidro reforçada com gesso – um dos materiais de construção mais ecológicos – com 70% de vidro reciclado pós-consumo.

    O material durável e leve é ​​resistente à umidade para evitar flacidez e rachaduras , além de ser muito mais fácil de instalar do que alternativas de metal.

    O design furtivo do BA-FGRG-RC é aprimorado com uma superfície pintável, apresentando um design inovador que não requer dobradiças ou travas para fácil instalação e operação!

    Conheça o BA-FGRG-RC:

    • Painel leve de fibra de vidro e gesso : o BAC-FGRG-RC é composto por materiais mais leves que aliviam o peso da instalação de painéis de teto mais pesados!
    • Painel de teto Stealth : a construção em gesso da porta de acesso a torna ideal para combinar com tetos de drywall com placas de gesso de todos os tipos.
    • Sem dobradiças, sem travas, sem problemas : com um mecanismo de fechamento operado por gravidade, você desfrutará de acesso simples e conveniente aos componentes internos sem a necessidade de travas, fechaduras ou dobradiças.
    • Altamente Estético: O BAC-FGRG-RC ostenta cantos arredondados altamente estéticos para uma aparência elegante e moderna. Com seu primer em pó branco de alta qualidade e pintável, este modelo sai da caixa pronto para se integrar ao ambiente.
    • Origem sustentável : cada painel de acesso é construído com vidro ecologicamente correto, 70% reciclado pós-consumo, melhorando o perfil de sustentabilidade do seu edifício.

    O BA-FGRG-RC é produzido por um processo de fabricação simplificado, o que o torna altamente acessível e prático. No entanto, este painel de acesso em fibra de vidro altamente durável oferece uma excelente relação custo-benefício. O BA-FGRG-RC é um painel de acesso discreto e sem classificação, com uma estrutura espessa feita de gesso reforçado — a solução perfeita para cobrir aberturas irregulares e irregulares.

    Este painel de acesso possui um perfil baixo, ideal para diversas aplicações em tetos, e um acabamento estético. A superfície branca da unidade se integra perfeitamente aos seus tetos de drywall; no entanto, aceita facilmente primer e tinta para personalização completa, se necessário.

    Melhores Portas de Acesso
    1-888-575-2417
    BestAccessDoors.com
    Vendas@BestAccessDoors.com

    Estamos ansiosos para fornecer seu projeto de construção!

    Para mais atualizações de produtos, curta e siga nossas redes sociais. Confira as Melhores Portas de Acesso no YouTube. Você também pode nos encontrar no Instagram e no Twitter @BestAccessDoors

    Especificação
    • BA-FGRG-RC Specifications:

      • Material: Fiberglass-reinforced gypsum
      • Flange: No flange
      • Hinge: No hinge (gravity assisted)
      • Frame: 3" frame of fiberglass-reinforced gypsum
      • Finish: Rounded corners with white powder coat primer (accepts paint, texturing and wallpaper)
      • Packaging: 1 per box, individually packaged
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicapop-out-radius-corner-gypsum-access-panel-for-ceilings-ba-fgrg-rc
    • Familia de productoGypsum Access Panel
    • Grupo de produtosGypsum Access Panel
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-04-12
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalGesso
    • Concebido emCanada
    • Fabricado emCanada
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Portas e painéis de acesso
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoTE_10_40_10
    • Uniclass 2015 DescriçãoAccess doors and traps
    • Código CSI MasterFormat 201408 31 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Access Doors and Panels
    • Número OmniClass23-17 11 27
    • Título OmniclassAccess Doors

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia