Publicar produtos
Recessed Access Door for Walls and Ceilings With Drywall Flange (BA-RAD-DF)
Recessed Access Door for Walls and Ceilings With Drywall Flange (BA-RAD-DF)
Recessed Access Door for Walls and Ceilings With Drywall Flange (BA-RAD-DF)
Recessed Access Door for Walls and Ceilings With Drywall Flange (BA-RAD-DF)
Recessed Access Door for Walls and Ceilings With Drywall Flange (BA-RAD-DF)
Recessed Access Door for Walls and Ceilings With Drywall Flange (BA-RAD-DF)
Recessed Access Door for Walls and Ceilings With Drywall Flange (BA-RAD-DF)
Recessed Access Door for Walls and Ceilings With Drywall Flange (BA-RAD-DF)
Recessed Access Door for Walls and Ceilings With Drywall Flange (BA-RAD-DF)

    Recessed Access Door for Walls and Ceilings With Drywall Flange (BA-RAD-DF)

    Traduzido por Google,

    Painel de acesso embutido BA-RAD-DF com lama no flange

    A porta de acesso embutida BA-RAD-DF com flange para lama da Best Access Doors combina perfeitamente funcionalidade com design moderno.

    Esta solução inovadora conta com uma flange de encaixe para um acabamento praticamente invisível, ideal para paredes e tetos. A dobradiça contínua em formato de piano e o mecanismo de fechamento e travamento automático garantem acesso fácil por ambos os lados. Construído para durar, o BA-RAD-DF possui uma estrutura robusta de aço laminado a frio de calibre 16 e uma porta de aço galvanizado de calibre 20.

    Os empreiteiros adoram o acabamento em pó branco de alta qualidade da DuPont, que fica pronto para pintura após a instalação, permitindo personalização completa do design.

    Por que você deve escolher o BA-RAD-DF:

    • Design discreto: O BA-RAD-DF se integra à parede ou ao teto, proporcionando um acabamento praticamente invisível graças à flange embutida. Ideal para edifícios que priorizam uma estética clean e desejam ocultar pontos de acesso para uma aparência impecável.
    • Fácil acesso: o mecanismo de fechamento e travamento automático do BA-RAD-DF com dobradiça de piano contínua permite abertura sem esforço de ambos os lados, garantindo acesso rápido e conveniente quando necessário.
    • Construção durável: A estrutura de aço laminado a frio de calibre 16 e a porta de aço galvanizado de calibre 20 garantem um desempenho duradouro. Isso torna o BA-RAD-DF uma escolha confiável para áreas que exigem acesso frequente ou são propensas ao desgaste.
    • Acabamento Personalizável: O acabamento em pó branco de alta qualidade da DuPont proporciona uma base limpa e está pronto para ser pintado após a instalação. Isso permite total flexibilidade de design para combinar com qualquer esquema de cores existente.
    • Preferido pelo contratante: A combinação de funcionalidade, estética limpa e fácil personalização torna o RAD-DF uma escolha popular entre os contratantes para vários


    Melhores Portas de Acesso
    1-888-575-2417
    BestAccessDoors.com
    Vendas@BestAccessDoors.com

    Estamos ansiosos para fornecer seu projeto de construção!

    Para mais atualizações de produtos, curta e siga nossas redes sociais. Confira as Melhores Portas de Acesso no YouTube. Você também pode nos encontrar no Instagram e no Twitter @BestAccessDoors

    Especificação
    • BA-RAD-DF Product Specifications:

      • Material: 16-gauge cold rolled steel
      • Hinge: Continuous piano hinge. Hinges must be located on the second dimension (height).
      • Locking Mechanism: Allen hex head cam latch. Requires a standard Allen key to open the access door
      • Flange: 22-gauge galvanized steel, 1" drywall bead flange
      • Frame: 1 5/8 " in depth, made of cold rolled steel
      • Rough Opening: Door sizes + ¼ " or + 6mm
      • Finish: High-quality white powder coat primer
      • Packaging: Individually wrapped, 1 door per box
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicarecessed-access-door-with-mud-in-flange-drywall
    • Familia de productoUniversal Access Panel
    • Grupo de produtosRecessed Access Panel
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-02-04
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    • Material secundárioAço
    • Concebido emCanada
    • Fabricado emCanada
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Portas e painéis de acesso
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoTE_10_40_10
    • Uniclass 2015 DescriçãoAccess doors and traps
    • Código CSI MasterFormat 201408 31 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Access Doors and Panels
    • Número OmniClass23-17 11 27
    • Título OmniclassAccess Doors