Publicar produtos
Recessed Access Door for Walls and Ceilings (BA-RAD)
Recessed Access Door for Walls and Ceilings (BA-RAD)
Recessed Access Door for Walls and Ceilings (BA-RAD)
Recessed Access Door for Walls and Ceilings (BA-RAD)
Recessed Access Door for Walls and Ceilings (BA-RAD)

    Recessed Access Door for Walls and Ceilings (BA-RAD)

    Traduzido por Google,

    Painel de acesso embutido BA-RAD

    Garanta um trabalho do qual você possa se orgulhar com a inclusão do Painel de Acesso Rebaixado BA-RAD em todas as suas superfícies de drywall e alvenaria sem classificação! Entendemos que o tempo é essencial em um trabalho, e o acabamento nunca pode ser comprometido. O design sem flanges do BA-RAD é otimizado pela Best Access Doors para encaixes e instalações fáceis, economizando tempo e mão de obra.

    Este painel de acesso está disponível em diversas profundidades de rebaixamento, tornando-o ideal para ocultação, isolamento acústico e melhorias estéticas. O BA-RAD é adequado para diversas aplicações, desde edifícios comerciais e industriais até residências multifamiliares!

    Por que o BA-RAD é ideal para seu próximo projeto

    • Design elegante sem flanges: o BA-RAD se alinha perfeitamente com a superfície, criando uma aparência limpa e discreta. Ele se integra perfeitamente à arquitetura do entorno, tornando-se uma excelente opção para espaços onde a estética é essencial.
    • Ultradurável: a construção em aço calibre 16 da BA-RAD atinge o equilíbrio ideal entre resistência e peso, com resistência excepcional ao estresse e construção robusta.
    • Anticorrosivo: O BA-RAD oferece mais quilometragem com acabamento laminado a frio, proporcionando resistência excepcional à ferrugem com maior longevidade.
    • Adequado para alvenaria e drywall: o BAC-RAD oferece uma ampla gama de aplicações, adequado para estruturas de alvenaria e drywall de gesso não classificadas.

    A BA-RAD garante acesso sem complicações com uma trava de came sextavada Allen; no entanto, a Best Access Doors oferece uma alternativa de trava de came operada por chave.

    O BA-RAD vem pronto para aplicação imediata com um primer em pó branco atóxico e de alta qualidade. Seja para combinar este painel com decoração de casa, escritórios, interiores comerciais ou outros ambientes, o BA-RAD realça o estilo!


    Melhores Portas de Acesso
    1-888-575-2417
    BestAccessDoors.com
    Vendas@BestAccessDoors.com

    Estamos ansiosos para fornecer seu projeto de construção!

    Para mais atualizações de produtos, curta e siga nossas redes sociais. Confira as Melhores Portas de Acesso no YouTube. Você também pode nos encontrar no Instagram e no Twitter @BestAccessDoors

    Especificação
    • BA-RAD Specifications:

      • Material: 16-gauge cold rolled steel
      • Flange: No flange
      • Hinge: Continuous piano hinge
      • Frame: 1-5/8 in depth, made of cold rolled steel
      • Finish: High-quality white powder coat primer
      • Packaging: 1 per box, individually packaged
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicarecessed-access-door-without-flange-drywall
    • Familia de productoUniversal Access Panel
    • Grupo de produtosRecessed Access Panel
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-02-04
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    • Material secundárioAço
    • Concebido emCanada
    • Fabricado emCanada
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Portas e painéis de acesso
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoTE_10_40_10
    • Uniclass 2015 DescriçãoAccess doors and traps
    • Código CSI MasterFormat 201408 31 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Access Doors and Panels
    • Número OmniClass23-17 11 27
    • Título OmniclassAccess Doors