Publicar produtos
Removable Floor Access Hatch – Recessed for Vinyl Tile/Carpet Floor Door (BA-RRFD-18)
Removable Floor Access Hatch – Recessed for Vinyl Tile/Carpet Floor Door (BA-RRFD-18)
Removable Floor Access Hatch – Recessed for Vinyl Tile/Carpet Floor Door (BA-RRFD-18)
Removable Floor Access Hatch – Recessed for Vinyl Tile/Carpet Floor Door (BA-RRFD-18)
Removable Floor Access Hatch – Recessed for Vinyl Tile/Carpet Floor Door (BA-RRFD-18)
Removable Floor Access Hatch – Recessed for Vinyl Tile/Carpet Floor Door (BA-RRFD-18)
Removable Floor Access Hatch – Recessed for Vinyl Tile/Carpet Floor Door (BA-RRFD-18)

    Removable Floor Access Hatch – Recessed for Vinyl Tile/Carpet Floor Door (BA-RRFD-18)

    Traduzido por Google,

    BA-RRFD-18 Porta de piso removível 1/8” embutida em vinil/carpete

    Invista na porta de piso removível BA-RRFD-18 de 1/8" embutida em vinil/carpete da Access Doors Canada para obter um acesso discreto, perfeitamente integrado e seguro. Ideal para ambientes como hotéis, centros de convenções, prédios de escritórios, espaços comerciais e outros locais que priorizam a estética, a BA-RRFD-18 é a escolha perfeita.

    A BA-RRFD-18 combina perfeitamente com seus revestimentos de carpete ou piso vinílico, apresentando uma tampa rebaixada de 1/8" para uma aparência final visualmente agradável. Esta porta de piso complementa seu estilo arquitetônico.

    Além disso, o BA-RRFD-18 oferece a vantagem adicional de uma tampa removível, facilitando inspeções completas de instalações subterrâneas. Sua estrutura angulada aumenta a capacidade de suportar carga, facilitando a instalação para máxima praticidade.

    Por que você deve escolher o BA-RRFD-18:

    • Design de suporte de carga reforçado: o BA-RRFD-18 apresenta uma estrutura angular que melhora sua integridade estrutural e resistência ao estresse, suportando uma cobertura capaz de suportar cargas de até 150 libras por pé quadrado.
    • Design embutido: com uma profundidade de 1/8", o BA-RRFD-18 acomoda perfeitamente inserções de carpete ou ladrilho de vinil, garantindo um acabamento impecável e indistinguível.
    • Tampa removível e com economia de espaço: o painel sem dobradiças do BA-RRFD-18 é uma solução ideal para espaços onde uma alternativa com dobradiças e uma porta extensível não é prática.
    • Campo de visão expandido: a tampa completamente removível do BA-RRFD-18 permite inspeções mais abrangentes, fornecendo amplo espaço para transportar ferramentas e materiais sem o impedimento de uma porta articulada.
    • Durabilidade excepcional: o BA-RRFD-18 oferece durabilidade excepcional com sua composição de alumínio anticorrosivo, reforçado pela Acudor, e uma estrutura angular projetada para suportar o impacto e as tensões da instalação.
    • Estrutura resistente à corrosão: o BA-RRFD-18 é construído com estrutura e tampa de alumínio, garantindo durabilidade excepcional contra desgaste e corrosão.

    Eleve a estética e a acessibilidade incorporando a porta de piso removível BA-RRFD-18 de vinil/carpete embutido de 1/8" da Access Doors Canada, garantindo uma combinação perfeita com os materiais de piso escolhidos.

    Melhores Portas de Acesso
    1-888-575-2417
    BestAccessDoors.com
    Vendas@BestAccessDoors.com

    Estamos ansiosos para fornecer seu projeto de construção!

    Para mais atualizações de produtos, curta e siga nossas redes sociais. Confira as Melhores Portas de Acesso no YouTube. Você também pode nos encontrar no Instagram e no Twitter @BestAccessDoors

    Especificação
    • BA-RRFD-18 Specifications:

      • Material: The door and frame are constructed from aluminum.
      • Door: Recessed to a depth of 1/8" to accommodate carpeting or vinyl tile inserts, the door is reinforced to support a live load of up to 150 pounds per square foot.
      • Frame: The frame features a 1-½" x 1-¼" aluminum angled design with mounting holes in the top flange.
      • Standard Latch: The door panel is securely fastened to the frame using 1.4" x 1" flat head screws.
      • Opening: The door panel can be easily removed by unscrewing it.
      • Finish: The aluminum components have a mill-finished surface.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaremovable-floor-hatch-recessed-for-vinyl-tile-carpet-access-door
    • Familia de productoFloor Hatch
    • Grupo de produtosRecessed Floor Hatch
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-03-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Portas e painéis de acesso
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoTE_10_40_10
    • Uniclass 2015 DescriçãoAccess doors and traps
    • Código CSI MasterFormat 201408 31 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Access Doors and Panels
    • Número OmniClass23-17 11 27
    • Título OmniclassAccess Doors