Publicar produtos
Safety Telescopic Post (BA-TPRH)
Safety Telescopic Post (BA-TPRH)

    Safety Telescopic Post (BA-TPRH)

    Traduzido por Google,

    Poste Telescópico de Segurança BA- TRPH

    A Best Access Doors tem o orgulho de apresentar o nosso favorito do setor, o Poste Telescópico, modelo BA-TPRH, que oferece uma solução rápida e fácil para as suas necessidades de acesso! O Poste Telescópico BA-TPRH é uma escada de alumínio para montagem na parede, ideal para ser usada com escotilhas. O sistema de trilho e portão atende às normas OSHA 29CFR. Para maior suporte, ele pode ser fixado e fixado ao solo.

    Nossas escadas de parede são seguras e estruturalmente sólidas. Elas tornam o acesso à área do telhado seguro e de acordo com os padrões da indústria. O poste telescópico pode ser travado na posição vertical e, devido ao seu material, não enferruja.

    Extensível e seguro – o BA-TPRH é ideal para áreas de difícil acesso. Sua trava extensível também possui um sistema de entrada e saída do teto, aumentando sua segurança.

    Por que você deve escolher o TRPH:

    • Estrutura resistente à corrosão: a construção robusta em liga metálica do TRPH garante resistência excepcional à corrosão causada pela exposição a elementos.
    • Pegada firme: aprimorada pela Acudor para ergonomia ideal, a TRPH apresenta um design fácil de usar que facilita a manutenção de uma pegada segura e estável para maior segurança do pessoal.
    • Precisão máxima: com seu design ajustável e telescópico, o TRPH oferece aos operadores a flexibilidade para atingir precisão pura, permitindo que eles determinem a altura mais adequada para a tarefa em questão.


    Melhores Portas de Acesso
    1-888-575-2417
    BestAccessDoors.com
    Vendas@BestAccessDoors.com

    Estamos ansiosos para fornecer seu projeto de construção!

    Para mais atualizações de produtos, curta e siga nossas redes sociais. Confira as Melhores Portas de Acesso no YouTube. Você também pode nos encontrar no Instagram e no Twitter @BestAccessDoors

    Especificação
    • BA-TRPH Specifications:

      • Material: Metal alloy
      • Adjustable hardware, installs on any fixed wall ladder
      • Locks in the upright position and provides the user with a firm grip
      • Fabricated from aluminum, will not corrode
      • Install on a fixed wall ladder as required
      • Made of aluminum tubing and offers a telescoping section fixed to the ladder
      • The extended section locks into position allowing for safe egress and ingress off and on a roof

       

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasafety-telescopic-post
    • Familia de productoRoof Hatch
    • Grupo de produtosRoof Hatch Accessory
    • TipoDocumentação (indicativo)
    • Data de publicação2020-03-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioAço
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Portas e painéis de acesso
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoTE_10_40_10
    • Uniclass 2015 DescriçãoAccess doors and traps
    • Código CSI MasterFormat 201408 31 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Access Doors and Panels
    • Número OmniClass23-17 11 27
    • Título OmniclassAccess Doors