Publicar produtos
Valve Box with Window (BA-VBW)
Valve Box with Window (BA-VBW)
Valve Box with Window (BA-VBW)
Valve Box with Window (BA-VBW)
Valve Box with Window (BA-VBW)

    Valve Box with Window (BA-VBW)

    Traduzido por Google,

    Caixa de válvulas BA-VBW com janela de acrílico

    Apresentando a caixa de válvulas BA-VBW com janela de plexiglass – sua solução conveniente e estética para construção comercial!

    Descubra a Caixa de Válvulas BA-VBW com Janela de Plexiglass, uma solução meticulosamente projetada para profissionais da construção que exigem excelência em seu trabalho. A VBW leva em consideração todas as suas necessidades profissionais, oferecendo uma estrutura pré-perfurada que economiza tempo e uma profundidade padrão que acomoda uma variedade de componentes com facilidade.

    Dê uma olhada mais de perto na caixa de válvulas BA-VBW com janela de acrílico

    • Montagem embutida: uma vez instalado, o VBW se adapta perfeitamente à superfície escolhida, proporcionando um acabamento limpo e profissional, sem interrupções.
    • Resistente à corrosão e à água: Feito de aço laminado a frio de alta qualidade, o BA-VBW é altamente resistente à ferrugem e à corrosão, o que o torna a escolha ideal para aplicações onde a resistência à umidade e à água são cruciais.
    • Conveniência Máxima: A dobradiça pantográfica do BA-VBW garante uma operação sem complicações. A porta permanece fixa ao ser aberta, permitindo que você se concentre na tarefa em questão, enquanto oferece ângulos ajustáveis ​​para maior conveniência. Além disso, o VBW possui uma janela de acrílico. Usado para proteger torneiras, válvulas e canos de água.
    • Elegante e estético: com bordas chanfradas e um flange de perfil baixo, o BA-VBW mantém um belo acabamento moderno. Fácil de instalar e encaixar, proporcionando um visual nivelado e esteticamente agradável.
    • Tamanhos de Gabinete Variados: O BA-VBW foi projetado para acomodar diversas válvulas, conexões de conduíte e instalações hidráulicas com furos pré-perfurados. Com profundidade padrão de 10 cm, está disponível em vários tamanhos e pode ser expandido para 15 cm mediante solicitação.
    • Dobradiça Pantográfica Inovadora: A dobradiça pantográfica da BA-VBW utiliza um mecanismo de braço duplo, oferecendo controle sobre o acesso necessário ao abrir. Este mecanismo robusto é perfeito para operação sem as mãos durante inspeções e reparos.
    • Opções de Trava: O BA-VBW vem com uma trava de came padrão acionada por chave de fenda, que pode ser substituída por uma fechadura de cilindro e chave ou uma fechadura sextavada Allen. Opções de personalização estão disponíveis; entre em contato com a equipe para personalizar o seu modelo.
    • Acabamento Arquitetônico Agradável: O primer em pó branco de alta qualidade garante uma combinação perfeita com qualquer estrutura de drywall sem classificação. Você pode facilmente texturizar, pintar ou aplicar papel de parede sobre a unidade para obter a integração perfeita com drywall pintado e alvenaria.

    Melhores Portas de Acesso
    1-888-575-2417
    BestAccessDoors.com
    Vendas@BestAccessDoors.com

    Estamos ansiosos para fornecer seu projeto de construção!

    Para mais atualizações de produtos, curta e siga nossas redes sociais. Confira as Melhores Portas de Acesso no YouTube. Você também pode nos encontrar no Instagram e no Twitter @BestAccessDoors

    Especificação
    • BA-VBW Specifications:

      • Installation: Walls and Ceilings
      • Material: 16-gauge cold rolled steel
      • Hinge: Concealed, exclusive pantograph double arm design
      • Locking Mechanism: Screwdriver operated cam latch in cold rolled steel
      • Flange: 7/8" hidden flange
      • Frame: 4" in depth, made of cold rolled steel
      • Finish: High-quality white powder coat primer
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicavalve-box-with-window
    • Familia de productoUniversal Access Panel
    • Grupo de produtosValve Box
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-02-04
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emCanada
    • Fabricado emCanada
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Portas e painéis de acesso
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoTE_10_40_10
    • Uniclass 2015 DescriçãoAccess doors and traps
    • Código CSI MasterFormat 201408 31 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Access Doors and Panels
    • Número OmniClass23-17 11 27
    • Título OmniclassAccess Doors