Publicar produtos
BETAFENCE Decofor double swing gate
BETAFENCE Decofor double swing gate
    Betafence

    BETAFENCE Decofor double swing gate

    Traduzido por Google,

    Fabricado na Europa

    PORTÕES DECOFOR
    Seus portões giratórios decorativos

    Os portões de batente simples e duplos Decofor ® são uma combinação perfeita com os painéis decorativos Decofor ® Arco, Recto e Wave.

    Ativos:
    - Rigidez
    - Design atraente
    - Acabamento de qualidade
    - Instalação rápida

    QUADRO

    Os portões de batente Decofor estão em perfeita harmonia com os painéis Decofor. O preenchimento é constituído por um painel Decofor Arco com malha de 200x65 mm, soldado no aro do portão.

    • A moldura decorativa do portão é feita de tubo de aço retangular com perfil de 60 x 40 mm
    • Dobradiças ajustáveis permitem que as asas sejam abertas em 180°
    • Sistemas de fechadura compostos por uma ranhura de fechadura, uma contra fechadura, fechadura integrada com cilindro e puxador
    • Os portões duplos decorativos são fornecidos com um parafuso de aterramento para ser ancorado na placa central do piso.

    POSTAGENS

    Perfil :
    - Portões simples: 80 x 80 x 3 mm
    - Portões duplos: 100 x 100 x 3 mm
    Adaptam-se às diferentes alturas das vedações e completam-se com uma tampa esférica metálica.
    São fornecidos com insertos para a fixação dos painéis de vedação.

    ESTRUTURA DE ENCHIMENTO DO PAINEL

    O painel Decofor Arco com malha de 200 x 65 mm é soldado na moldura do portão.
    Portões decorativos com Decofor Recto ou Wave a pedido.

    ACESSÓRIOS

    Para fixação na parede, estão disponíveis dobradiças especiais.

    TÉCNICA DE REVESTIMENTO E CORES

    • Revestimento

    Galvanizado e revestido a poliéster.

    • Cores

    Preto RAL 9005

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadecofor-double-swing-gate
    • Familia de productoSwing Gates
    • Grupo de produtosDecofor
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-08-17
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Portões

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia Oceânia África