Publicar produtos
BETAFENCE Decofor single swing gate
BETAFENCE Decofor single swing gate
BETAFENCE Decofor single swing gate
    Betafence

    BETAFENCE Decofor single swing gate

    3.8 de 5 estrelas3.8(6 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Fabricado na Europa

    PORTÕES DECOFOR
    Seus portões giratórios decorativos

    Os portões de batente simples e duplos Decofor ® são uma combinação perfeita com os painéis decorativos Decofor ® Arco, Recto e Wave.

    Ativos:
    - Rigidez
    - Design atraente
    - Acabamento de qualidade
    - Instalação rápida

    QUADRO

    Os portões de batente Decofor estão em perfeita harmonia com os painéis Decofor. O preenchimento é constituído por um painel Decofor Arco com malha de 200x65 mm, soldado no aro do portão.

    • A moldura decorativa do portão é feita de tubo de aço retangular com perfil de 60 x 40 mm
    • Dobradiças ajustáveis permitem que as asas sejam abertas em 180°
    • Sistemas de fechadura compostos por uma ranhura de fechadura, uma contra fechadura, fechadura integrada com cilindro e puxador
    • Os portões duplos decorativos são fornecidos com um parafuso de aterramento para ser ancorado na placa central do piso.

    POSTAGENS

    Perfil :
    - Portões simples: 80 x 80 x 3 mm
    - Portões duplos: 100 x 100 x 3 mm
    Adaptam-se às diferentes alturas das vedações e completam-se com uma tampa esférica metálica.
    São fornecidos com insertos para a fixação dos painéis de vedação.

    ESTRUTURA DE ENCHIMENTO DO PAINEL

    O painel Decofor Arco com malha de 200 x 65 mm é soldado na moldura do portão.
    Portões decorativos com Decofor Recto ou Wave a pedido.

    ACESSÓRIOS

    Para fixação na parede, estão disponíveis dobradiças especiais.

    TÉCNICA DE REVESTIMENTO E CORES

    • Revestimento

    Galvanizado e revestido a poliéster.

    • Cores

    Preto RAL 9005

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadecofor-single-swing-gate
    • Familia de productoSwing Gates
    • Grupo de produtosDecofor
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-08-17
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Portões

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia Oceânia África