GUARDIÃO
O Guardiar Global Situational Awareness System é um sistema de gerenciamento de vídeo e controle de acesso.
ANÁLISE LITE
CÂMERA PANORÂMICA
A câmera sem emenda com lentes ajustáveis permite uma cobertura de vigilância de 360°, que pode ser usada em conjunto com várias câmeras e é rápida e fácil de instalar.
RECURSOS:
> Smart Codec (H.265+ e H.264+) - reduz a taxa de bits e os requisitos de armazenamento em até 70% quando comparado à compactação de vídeo padrão.
> Detecção de rosto - detectando, rastreando, capturando e selecionando a melhor imagem de rosto
> Contagem de pessoas - rastreie e processe pessoas em movimento para reunir estatísticas precisas de entrada, número de saída e pessoas em uma área.
> Proteção de perímetro - reconheça humanos e veículos com precisão
> Proteção contra água e poeira (IP67, IK10, ampla voltagem)
Disponibilidade da região
| Ásia | África | América do Norte |
|---|---|---|
Afghanistan | Angola | United States |
Bahrain | Botswana | |
Iran | Egypt | |
Iraq | Lesotho | |
Israel | Malawi | |
Jordan | Moçambique | |
Kuwait | Namibia | |
Lebanon | South Africa | |
Oman | Suazilândia | |
Palestine | Zambia | |
Qatar | Zimbabwe | |
Saudi Arabia | ||
Syria | ||
Turquia | ||
United Arab Emirates | ||
Yemen |