Publicar produtos
GUARDIAR Security Radar 120M
GUARDIAR Security Radar 120M
    Betafence

    GUARDIAR Security Radar 120M

    Traduzido por Google,

    GUARDIÃO
    O Guardiar Global Situational Awareness System é um sistema de gerenciamento de vídeo e controle de acesso.

    120M/120° DIRECIONAL 24GHZ K-BAND
    RADAR DE SEGURANÇA
    O radar de segurança Guardiar Radar 120m possui chip de radar de 24 GHZ para detecção de alta precisão 24 horas por dia, 7 dias por semana, em qualquer clima, na faixa de 120 m/120°. Ele suporta rastreamento inteligente de radar-PTZ, compatível com câmeras Guardiar PTZ. Com detecção de radar e algoritmos inteligentes, falsos positivos ultrabaixos e zero falsos negativos são alcançados 24 horas por dia. Várias câmeras PTZ podem ser vinculadas a um radar, e o armamento global de amplo alcance e o rastreamento de detalhes são detectados simultaneamente. O produto é amplamente aplicado a vários locais de armamento de perímetro e intrusão para fornecer aos usuários soluções de proteção de segurança mais seguras e valiosas.

    RECURSOS:
    > Detecção de banda K - chip de radar de 24 GHz para detecção com longa distância, alta precisão e amplo alcance
    > Radar+PTZ Smart Tracking - Várias câmeras PTZ podem ser vinculadas a um radar
    > Proteção de perímetro multinível
    > Gerenciamento centralizado da plataforma
    > Proteção de ingresso IP67 e IK09 e padrões FCC ID e CE RED

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaguardiar-security-radar-120m
    • Familia de productoGSAS
    • Grupo de produtosSecurity Radar
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-08-29
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emChina
    • Fabricado emChina
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Segurança, câmaras e acessórios

    Disponibilidade da região

    Ásia África América do Norte