Publicar produtos
GUARDIAR ANPR Led Bullet Camera
Betafence

GUARDIAR ANPR Led Bullet Camera

4.6 de 5 estrelas4.6(7 avaliações)
Traduzido por Google,

GUARDIÃO
O Guardiar Global Situational Awareness System é um sistema de gerenciamento de vídeo e controle de acesso.

ANPR - RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO DE PLACAS
CÂMERA BALA LED
A câmera ANPR de acesso AI CMOS full HD de 2 megapixels apresenta alta restauração de cores, baixa iluminância e luz branca embutida, adequada para uso em ambientes de estacionamento e controle de acesso. No cenário de entrada padrão (consulte o guia de instalação), ele pode detectar os veículos com taxa de captura acima de 99%, reconhecer as velocidades de placa de até 40kmh (25mph) e estruturar os dados do veículo dentro do algoritmo de aprendizado profundo incorporado. Fornece acesso automático conveniente e abertura de barreira para uma lista aprovada de residentes ou funcionários.

RECURSOS:

> Excelente qualidade de imagem
> Desempenho superior para aplicações externas
> Incorporado com algoritmo LPR
> Reconhecimento mundial de placas
> Alta taxa de captura de veículos
> Poderosa lente motorizada de 2,7-13,5 mm e luz branca, ideal para monitor de distância ANPR de 3-8 m (9'-26')

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaguardiar-anpr-led-bullet-camera
  • Familia de productoGSAS
  • Grupo de produtosCamera
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-09-17
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emChina
  • Fabricado emChina
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Segurança, câmaras e acessórios

Disponibilidade da região

Ásia África América do Norte