Publicar produtos
BETAFENCE Securifor 2D + Bolt Spider Fixators
BETAFENCE Securifor 2D + Bolt Spider Fixators
BETAFENCE Securifor 2D + Bolt Spider Fixators
BETAFENCE Securifor 2D + Bolt Spider Fixators
BETAFENCE Securifor 2D + Bolt Spider Fixators
BETAFENCE Securifor 2D + Bolt Spider Fixators
    Betafence

    BETAFENCE Securifor 2D + Bolt Spider Fixators

    Traduzido por Google,

    Fabricado na Europa

    SECURIFOR 2D Malha de arame pesado para instalações de alta segurança

    O sistema de malha de arame duplo Securifor® 2D combina rigidez muito alta e segurança estética. Fios horizontais mais grossos e fios verticais duplos adicionais fortalecem todo o painel.

    Características :
    - Fios verticais mais grossos e fios duplos horizontais,
    - Impede e atrasa ataques e tentativas de vandalismo,
    - Máxima segurança e resistência,
    - Protegido pelo Design e sistemas com classificação LPCB disponíveis,

    Largura: 2515 mm Altura: 2000, 2400, 3000, 4000, 6000 mm (outras dimensões sob consulta)

    Cor: RAL 6005 (verde musgo), RAL 7016 (cinza antracite), RAL 9010 (branco puro), RAL 9005 (preto jet), todas as outras cores RAL sob consulta

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSecurifor2D-BoltSpiderFixators
    • Familia de productoMetal Fence Panel
    • Grupo de produtosSecurifor 2D
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-17
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioAço
    • Concebido emBelgium
    • Fabricado emBelgium
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Vedações

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia Oceânia África