Publicar produtos
BETAFENCE Securifor 3D R + Bekafix Plus
Betafence

BETAFENCE Securifor 3D R + Bekafix Plus

Traduzido por Google,

Fabricado na África do Sul

UMA COMBINAÇÃO DE PAINEL, POSTE E FIXADOR PROJETADA PARA ENTREGAR
RESISTÊNCIA AO RUPTURA E RIGIDEZ ATRAVÉS DE FITAS SOLDADAS ADICIONADAS.
CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

Sistema completo
Betaview 3D R é um sistema de segurança perimetral completo composto por painéis Securifor 3D R reforçados,
Postes Bekafix Plus e fixadores de suporte de aranha de aço inoxidável. Combinados, esses componentes fornecem a
proteção estética de alta segurança pela qual o sistema Betaview é conhecido.

Maior rigidez e proteção
Betaview 3D R apresenta uma tira adicional soldada, em intervalos, ao painel frontal e quatro reforços
curvas para aumentar significativamente os níveis de rigidez e proteção do sistema.

Resistente a rupturas e incrustações
As pequenas aberturas tornam o painel difícil de subir e demorado para cortar. O adicionado
tiras duplas oferecem resistência adicional a tentativas de avanço.

Sistema de baixo custo
Os painéis de 3 m de largura significam que menos painéis e postes são necessários em longas distâncias quando comparados
aos tradicionais painéis de 2,5 m de largura e atende aos requisitos de espaçamento dos isoladores para cerca elétrica
instalações. Sua maior rigidez elimina a necessidade de trilhos superiores.

Visibilidade e estética
Apesar das pequenas aberturas de malha, o sistema parece quase invisível e oferece excelente visibilidade
quando combinado com sistemas de vigilância.

Garantia de 10 anos do sistema completo (aplicam-se termos e condições padrão)
Revestimentos superiores sustentam nossa garantia anticorrosiva de 10 anos quando o sistema completo
(painéis, postes Bekafix Plus e fixadores).

Especificação
  • Panels

    76.2 mm wide heavy welded Securifor strips are welded onto a Securifor 3D panel at intervals of 304 mm

    Posts & Fixing Mechanisms

    Bekafix® Plus posts are specifically designed and engineered to be used with Betafence’s high-security panels. The fence is safely tucked behind the lip of the post, resisting against attempts to pry the panel loose. The panels are secured to the post with specialized FlatMax fixators. Stainless steel M6 tamper-proof bolts are bolted through the post and secured with shear-off nuts to provide maximum resistance against w. This combination of Betafence panels with Bekafix Plus post and superior fixing mechanisms delivers a complete fencing system that ensures the installation’s integrity and protection levels.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSecurifor3DR-BoltFlatMaxFixators
  • Familia de productoMetal Fence Panel
  • Grupo de produtosSecurifor 3D R
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-06-15
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2400
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioPVC
  • Concebido emSouth Africa
  • Fabricado emSouth Africa
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Vedações

Disponibilidade da região

Ásia África