Publicar produtos
BETAFENCE Securifor Super 6 + Bolt Thru
BETAFENCE Securifor Super 6 + Bolt Thru
BETAFENCE Securifor Super 6 + Bolt Thru
BETAFENCE Securifor Super 6 + Bolt Thru
BETAFENCE Securifor Super 6 + Bolt Thru
    Betafence

    BETAFENCE Securifor Super 6 + Bolt Thru

    Traduzido por Google,

    Fabricado na Europa

    SECURIFOR SUPER 6
    Painel de esgrima de malha 358 final

    Securifor® Super 6 combina todos os benefícios do Securifor 358, mas oferece maior desempenho anti-corte através do uso de fios verticais de 6 mm.

    Características:
    - Aumento do diâmetro vertical do fio,
    - Seguro e discreto,
    - Anti-escalada e anti-corte,
    - Secured by Design, sistemas com classificação LPCB e CPNI disponíveis,
    - Excelente através da visibilidade,

    Largura: 2515 milímetros
    Altura: 2400, 2700, 3000, 3300, 3600, 4000, 4500, 4800, 5200 mm
    (outras dimensões sob consulta)

    Cor: RAL 6005 (verde musgo), RAL 7016 (cinza antracite), RAL 9010 (branco puro), RAL 9005 (preto jet), todas as outras cores RAL sob consulta


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSecuriforSuper6-BoltThru
    • Familia de productoMetal Fence Panel
    • Grupo de produtosSecurifor Super 6
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-17
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço galvanizado
    • Concebido emBelgium
    • Fabricado emBelgium
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Vedações

    Disponibilidade da região

    Europa