Publicar produtos
BETOMAX Shuttering Anchors
BETOMAX Shuttering Anchors

    BETOMAX Shuttering Anchors

    Traduzido por Google,

    Âncoras para cofragem BETOMAX® – Sistema de ancoragem comprovado para aplicações profissionais em cofragem.

    As âncoras para cofragem BETOMAX® são âncoras de aço de alta resistência para uso em cofragem profissional e construção em concreto. O sistema está disponível em vários modelos, incluindo os tamanhos padrão B15 a B26,5, bem como os modelos especiais UNI e KO 10.

    As âncoras possuem rosca contínua grossa para transferência de carga segura e confiável, em combinação com acessórios de fôrma compatíveis, como porcas borboleta e placas de ancoragem. Sua alta resistência e boa trabalhabilidade permitem aplicações versáteis no canteiro de obras, incluindo a fabricação de olhais de ancoragem.

    Especificação
    • High-strength, hot-rolled and tempered steel shuttering anchors with a continuous coarse thread for use in formwork systems for concrete construction. Available in B15 to B26.5 sizes as well as UNI and KO 10 designs. Steel grade St 750/875. Suitable for use with compatible formwork accessories such as wing nuts and anchor plates. Weldable and bendable in accordance with DVS 1708 and ISO 17660-1/-2. General technical approval Z-12.5-82.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicabetomax-schalungsanker
    • Familia de productoFormwork Systems
    • Grupo de produtosFormwork Tie Systems
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2026-10-12
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço Carbono
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Suportes & Fixadores
    • Classificação IFCFixador mecânico
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_85_84_16
    • Uniclass 2015 DescriçãoCarbon steel tie bars
    • Código CSI MasterFormat 201403 11 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Concrete Forming
    • Número OmniClass23-13 23 11
    • Título OmniclassMechanical Fasteners

    Disponibilidade da região

    Europa